270 XE

270 XE Kompaktlader

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung – SAE J1995:2014
121 HP
91 kW
Nutzlast
4015 lb
1821 kg
Einsatzgewicht
10847 lb
4920 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 10 angezeigt

Hochleistungs-Antriebsstrang

Hochleistungs-Antriebsstrang

Der Hochleistungsantriebsstrang bietet zusammen mit den serienmäßigen zwei Fahrstufen maximale Performance und Produktionsleistung.
Überarbeiteter Bedienstand

Überarbeiteter Bedienstand

Die neu gestaltete Bedienstation bietet eine größere Betriebsumgebung. Der geräumige Arbeitsplatz im 270 XE bietet in Kombination mit der größeren Verfahrbarkeit des Fahrersitzes Fahrern jeder Größe mehr Platz. Das optionale einteilige, abgedichtete und druckbelüftete Fahrerhaus bietet einen sauberen und ruhigen Arbeitsplatz mit ausgezeichneter Belüftung dank optimal platzierter Luftdüsen.
Belüfteter und beheizter luftgefederter Fahrersitz mit hoher Rückenlehne

Belüfteter und beheizter luftgefederter Fahrersitz mit hoher Rückenlehne

Erhältlich ist ein belüfteter und beheizter luftgefederter Fahrersitz mit hoher Rückenlehne mit einem am Sitz montierten einstellbaren Joystick-Bedienelement für überragenden Fahrkomfort.
XE-Hydrauliksystem

XE-Hydrauliksystem

Das XE-Hydrauliksystem bietet den höchsten Volumenstrom und Druck aller Cat-Kompaktlader und sorgt dadurch für eine in der Branche unübertroffene Hydraulikleistung, die den effizienten Betrieb selbst von Anbaugeräten mit sehr hohem Energiebedarf ermöglicht.
Leistungsstarker Motor mit hohem Drehmoment

Leistungsstarker Motor mit hohem Drehmoment

Der elektronisch geregelte Cat-Motor C2.8TA (Turbo-Ladeluftkühler) entspricht den Emissionsnormen US EPA TIer 4 Final und EU Stufe V und liefert dabei maximale Leistung über einen breiten Drehzahlbereich und hohes Drehmoment für eine höhere Arbeitsleistung bei jeder Anwendung Der Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Hydraulische Schwingungsdämpfung

Hydraulische Schwingungsdämpfung

Die serienmäßige geschwindigkeitsabhängige Schwingungsdämpfung verbessert das Fahrverhalten in unebenem Terrain und sorgt dadurch für besseres Materialhaltevermögen, höhere Produktivität und größeren Fahrerkomfort.

Produktspezifikationen für 270 XE

Bruttoleistung – SAE J1995:2014 121 HP 91 kW
Nettoleistung – SAE 1349 121 HP 90 kW
Nettoleistung – ISO 9249 120 HP 89 kW
Hubraum 221 in³ 3.6 l
Hub 4.7 " 120 mm
Bohrung 3.9 " 98 mm
Motormodell Cat® C3.6 TA (mit Turbolader und Ladeluftkühlung) Cat® C3.6 TA (mit Turbolader und Ladeluftkühlung)
Max. Drehmoment – 1600/min – SAE J1995 406 lb/ft 551 N·m
Motorleistung – ISO 14396 134 HP 100 kW
Anmerkung Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet.
Nutzlast 4015 lb 1821 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen beziehen sich auf: Fahrer mit 75 kg (165 lb) Gewicht, sämtliche Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, eine 2036 mm (80″) breite Flachprofilschaufel, Reifen Cat 12 × 17.5, Hydraulik HP5 XE, geschlossenes Fahrerhaus mit Glastür und Klimaanlage, Stoffsitz mit Luftfederung, erweitertes Display, Rückfahrkamera, Selbstausrichtung, Batterie 1000 CCA, vorderes Kontergewicht, keine optionalen Kontergewichte, manueller Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen beziehen sich auf: Fahrer mit 75 kg (165 lb) Gewicht, sämtliche Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, eine 2036 mm (80″) breite Flachprofilschaufel, Reifen Cat 12 × 17.5, Hydraulik HP5 XE, geschlossenes Fahrerhaus mit Glastür und Klimaanlage, Stoffsitz mit Luftfederung, erweitertes Display, Rückfahrkamera, Selbstausrichtung, Batterie 1000 CCA, vorderes Kontergewicht, keine optionalen Kontergewichte, manueller Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Kipplast 8029 lb 3642 kg
Ausbrechkraft – Kippzylinder 8267 lb 3750 kg
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 4372 lb 1983 kg
Ausbrechkraft– Hubzylinder 6349 lb 2880 kg
Einsatzgewicht 10847 lb 4920 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen beziehen sich auf: Fahrer mit 75 kg (165 lb) Gewicht, sämtliche Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, eine 2036 mm (80″) breite Flachprofilschaufel, Reifen Cat 12 × 17.5, Hydraulik HP5 XE, geschlossenes Fahrerhaus mit Glastür und Klimaanlage, Stoffsitz mit Luftfederung, erweitertes Display, Rückfahrkamera, Selbstausrichtung, Batterie 1000 CCA, vorderes Kontergewicht, keine optionalen Kontergewichte, manueller Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen beziehen sich auf: Fahrer mit 75 kg (165 lb) Gewicht, sämtliche Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, eine 2036 mm (80″) breite Flachprofilschaufel, Reifen Cat 12 × 17.5, Hydraulik HP5 XE, geschlossenes Fahrerhaus mit Glastür und Klimaanlage, Stoffsitz mit Luftfederung, erweitertes Display, Rückfahrkamera, Selbstausrichtung, Batterie 1000 CCA, vorderes Kontergewicht, keine optionalen Kontergewichte, manueller Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen beziehen sich auf: Fahrer mit 75 kg (165 lb) Gewicht, sämtliche Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, eine 2036 mm (80″) breite Flachprofilschaufel, Reifen Cat 12 × 17.5, Hydraulik HP5 XE, geschlossenes Fahrerhaus mit Glastür und Klimaanlage, Stoffsitz mit Luftfederung, erweitertes Display, Rückfahrkamera, Selbstausrichtung, Batterie 1000 CCA, vorderes Kontergewicht, keine optionalen Kontergewichte, manueller Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen beziehen sich auf: Fahrer mit 75 kg (165 lb) Gewicht, sämtliche Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, eine 2036 mm (80″) breite Flachprofilschaufel, Reifen Cat 12 × 17.5, Hydraulik HP5 XE, geschlossenes Fahrerhaus mit Glastür und Klimaanlage, Stoffsitz mit Luftfederung, erweitertes Display, Rückfahrkamera, Selbstausrichtung, Batterie 1000 CCA, vorderes Kontergewicht, keine optionalen Kontergewichte, manueller Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Radstand 54.6 " 1386 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 87.5 " 2222 mm
Fahrzeugbreite über Reifen 72 " 1830 mm
Bodenfreiheit 9.4 " 238 mm
Böschungswinkel 24.4° 24.4°
Maximaler Auskippwinkel 43.5° 43.5°
Rückkippwinkel 28° 28°
Reichweite– max. Hub/Abkippwinkel 29.5 " 749 mm
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 57.9 " 1471 mm
Wenderadius ab Mitte über Maschinenheck 74.7 " 1897 mm
Schaufelbolzenhöhe – maximale Hubhöhe 135.4 " 3440 mm
Wenderadius ab Mitte über Schaufel 89.1 " 2262 mm
Länge – ohne Schaufel 128.7 " 3270 mm
Maximale Reichweite bei waagerechtem Hubrahmen 46.5 " 1182 mm
Schütthöhe bei maximaler Hubhöhe/maximalem Abkippwinkel 106.9 " 2716 mm
Länge – bei abgesenkter Schaufel 153.9 " 3908 mm
Maximale Gesamthöhe 165.9 " 4214 mm
Schaufelbolzenreichweite bei maximaler Hubhöhe 11.1 " 283 mm
Rückkippwinkel– bei maximaler Hubhöhe 88° 88°
Schaufelbolzenhöhe – in Transportstellung 9.3 " 235 mm
ROPS ISO3471–2008 ISO3471–2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Level II ISO 3449:2005 Level II (Optional) ISO 3449:2005 Level II (Optional)
Kühlsystem 4.6 Gall. (US) 17.5 l
Kurbelgehäuse 2.4 Gall. (US) 9 l
Kraftstofftank 34.5 Gall. (US) 130.7 l
Hydrauliksystem 10.8 Gall. (US) 41 l
Hydrauliktank 6.9 Gall. (US) 26 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 2.9 Gall. (US) 11 l
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikdruck Lader 3500 psi 24130 kPa
Hydraulikstrom – XE: maximaler Hydraulikdruck Lader 4496 psi 31000 kW
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– maximaler Hydraulikstrom Lader 34 gpm 129 l/min
Hydraulikstrom – Standard– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 46.4 HP 34.6 kW
Hydraulikstrom – XE: Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 103.9 HP 77.5 kW
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikstrom Lader 23 gpm 86 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 80.7 HP 60.2 kW
Hydraulikstrom – XE: maximaler Hydraulikstrom Lader* 40 gpm 150 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– maximaler Hydraulikdruck Lader 4061 psi 28000 kPa
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 10.6 mile/h 17 km/h
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): einstufig 7.3 mile/h 11.7 km/h
Außerhalb der Fahrerkabine** 101dB(A) 101dB(A)
Anmerkung (1) Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung. Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung.
Anmerkung (3) **Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen. **Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen.
In der Fahrerkabine* 83 dB(A) 83 dB(A)
Anmerkung (2) *Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. *Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren.
Recyclingfähigkeit 93% 93%
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,85kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,216Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,85kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,216Tonnen entspricht.

270 XE Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Batterietrennschalter mit Verriegelungsfunktion
  • Arbeitsgeräte-Kabelstrang
  • HD-Batterie
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • Drehstromgenerator mit 85 A
  • LED-Arbeitsscheinwerfer
  • Automatische Rückfahrscheinwerfer
  • Schalter-Hintergrundbeleuchtung
  • LED-Innenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Außenbeleuchtung
  • Automatisches Aufleuchten der Arbeitsscheinwerfer, wenn die Feststellbremse gelöst wird

ARBEITSUMGEBUNG

  • LCD-Farbmonitor: Kriechgeschwindigkeitsregelung, Einstellung des Antriebs-Ansprechens, Einstellung des Arbeitsgerät-Ansprechens, Einstellung der Antriebsleistungs-Priorität, Sprachauswahl (32 Sprachen), Diebstahlsicherungssystem und -Überwachung für mehrere Fahrer, Wartungszeitplan und Erinnerungen, Ereignis- und Diagnosecode-Überwachung, Einstellungen für Datum/Uhrzeit/Einheiten/Helligkeit und Smart-Technologie zur Verwendung mit Smart-Anbaugeräten.
  • Warn-/Kontrollleuchten: Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Generatorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenaktivierung, Hydraulikzulauf-Filterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem (so anwendbar)
  • Anzeigen: Kraftstoffstand, Stundenzähler, Hydrauliktemperatur, Batteriespannung, Drehzahlmesser
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Sicherheitssperre (wird bei hochgeklappter Armlehne aktiviert): Arbeitshydraulik, Fahrantrieb, Feststellbremse
  • ROPS-Fahrerkabine, kippbar
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), StufeI
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Dachverkleidung
  • Innenrückspiegel
  • Warnhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Sitzmontiertes Joystick-Bedienelement
  • Mobiltelefontasche
  • Getränkehalter
  • 12-Volt-Steckdose
  • Gaspedal

HYDRAULIK

  • Auswählbares Schaltmuster - ISO oder H
  • Elektrohydraulische Arbeitshydraulik-Steuerung
  • Elektrohydraulische hydrostatische Antriebssteuerung
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierter Druckentlastungshebel
  • Hydraulikölstand-Schauglas

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Dieselmotor C2.8T mit Turbolader, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V:
  • Vorglühanlage
  • Flüssigkeitsgekühlt, Direkteinspritzung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis ‒37°C/‒34°F)
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S SM), Hydrauliköl
  • Kühlmittelfüllstand-Schauglas
  • Filter, Hydraulikzufuhr, Kartuschentyp
  • Filter, Hydraulikrücklauf, Kartuschentyp
  • Filter, Kartuschentyp, Motoröl
  • Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte, hydraulisch gelöste Feststellbremse
  • Hydrostatischer Antrieb
  • Kraftstofftankdeckel, abschließbar
  • Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Motorleerlaufautomatik

SONSTIGES

  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • Telematik, Product Link, Mobilfunk
  • Stahl-Motordeckel mit austauschbaren Lüftungsgittern
  • Motordeckel – verriegelbar
  • Arbeitsgerät-Schnellwechsler
  • Cat-ToughGuard™-Schlauch

OBLIGATORISCHE AUSRÜSTUNG

  • Schnellwechsler (mechanisch oder hydraulisch)
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit: 50 mm (2″), 75 mm (3″) oder 3-Punkte-Becken/Schulter-Gurt
  • Reifen, 12×16,5 oder 14×17,5

LEISTUNGSPAKETE

  • Leistungspaket HP5: XE-Hydraulik

KOMFORTPAKETE

  • Geschlossenes Fahrerhaus mit Heizung und Klimaanlage: Seitenfenster, Becherhalter, Mobiltelefontasche, Fahrersitzoptionen (mechanische Federung, luftgefederter Sitz mit hoher Rückenlehne/Heizung, luftgefederter Sitz mit hoher Rückenlehne/Belüftung/Heizung) und Türoptionen (Glas oder Polycarbonat)

TECHNOLOGIEPAKETE

  • T4 – Erweiterter Touchscreen-Monitor, erweiterte Joysticks, Push-to-Start, Mobiltelefonhalter und Rückfahrkamera.
  • T5 – T4 + 2 zusätzliche Seitenkameras.

RADIO

  • Radio, keines – für Maschinen mit offenem Fahrstand und Länder ohne Bluetooth®-Zertifizierung
  • Integriertes AM/FM-Radio mit Bluetooth-Technologie. Mit USB-Anschluss, 3,5-mm-AUX-Eingang und BT-Mikrofon. Nur für geschlossene Fahrerhäuser. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab.
  • Integriertes DAB+/AM/FM-Radio mit Bluetooth-Technologie. Mit USB-Anschluss, 3,5-mm-AUX-Eingang und BT-Mikrofon. Nur für geschlossene Fahrerhäuser. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic-Serie PL243
  • Product Link Elite-Serie PLE643

LÜFTER

  • Bedarfsgesteuerter Hydrauliklüfter mit variabler Drehzahl
  • Bedarfsgesteuerter Hydrauliklüfter mit variabler Drehzahl mit automatischer und manueller Stromumkehr zur Spülung

SCHUTZ- UND ABDICHTUNGSPAKETE

  • HD0 – Basisschutz und -Abdichtung (Regenkappe für Motor-Lufteinlass, vordere Kabinen-Rahmen-Abdichtung und Hydraulikeinfüllstutzen-Zugangsklappe)
  • HD1– mittlerer Schutz und Abdichtung† (HD0 + seitliche Kabinen-Rahmen-Abdichtung, verriegelbare Kraftstoff-Einfüllstutzen-Zugangsklappe, Kippzylinderschutz und unterer Schutz für Antriebsstrang) †Einige Ausrüstung hängt von der jeweiligen Region ab. Einige Ausrüstungsgegenstände variieren je nach Region
  • HD2 – Umfangreichstes Abdichtungs- und Schutzpaket† (HD1 + Turbo-Schutz, Abgasrohr-Ummantelung, DPF-Ummantelung, Schnellwechslerschutz, vollständig geschlossener Antriebsstrangschutz, Hydraulikleitungsschutzabdeckung, Motorlufteinlass-Vorfilter.) Einige Ausrüstungsgegenstände variieren je nach Region

270 XE Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Externe Kontergewichte
  • Rundumleuchte, LED
  • Kühlwasservorwärmer – 120V
  • Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
  • 4-Punkt-Hebeösen
  • Wunschlackierung
  • Drehzahlabhängige Schwingungsdämpfung
  • Bluetooth-Schlüsselsicherung
  • Anbauschlauch-Führung
  • Korrosionsschutzmittel-Beschichtung

Vergleichen Sie 270 XE mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Kompaktlader Cat® 270 XE

Kompaktlader Cat® 270 XE

Kompaktlader Cat® 270 XE

Kompaktlader Cat® 270 XE
Kompaktlader Cat® 270 XE
Kompaktlader Cat® 270 XE

Aktuelle Angebote für  270 XE

Weitere Angebote anzeigen