CV119

CV119 Vibrationswalzen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Bandagenbreite
73 "
1854 mm
Gewicht
2138.5 lb
970 kg
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Standarddurchfluss

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Zur Verdichtung von Boden, Sand oder Kies vor dem Gießen von Beton oder dem Verlegen von Asphaltflächen. Auch ideal für Asphaltflickarbeiten.
Design der Vibrationskonsole

Design der Vibrationskonsole

Das exklusive Design der Vibrationskonsole von Caterpillar bietet die gewünschte Balance zwischen Frequenz und Amplitude, um eine hervorragende matte Oberfläche zu erzielen.
Höhere Verdichtungskräfte

Höhere Verdichtungskräfte

Hohe Verdichtungskräfte führen zu weniger Durchgängen und damit zu höherer Produktivität.
Auswechselbare Schwinggummis

Auswechselbare Schwinggummis

Auswechselbare Schwinggummis isolieren Vibrationen und verbessern die Vibrationsfähigkeit.
Hochfeste Stahlbandagen

Hochfeste Stahlbandagen

Die robuste hochfeste Stahlbandagen werden walzprofiliert und flach geschweißt, um eine gleichmäßigere Oberfläche und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.
Schwenkbare Schnittstelle

Schwenkbare Schnittstelle

Durch die schwenkbare Schnittstelle kann die Bandage um +/-15 Grad schwingen und der Bodenkontur folgen.

Produktspezifikationen für CV119

Bandagenbreite 73 " 1854 mm
Gewicht 2138.5 lb 970 kg
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Gesamtbreite 80 " 2032 mm
Höhe 25 " 634 mm
Länge 39.7 " 1009 mm
Bandagendurchmesser 25 " 634 mm
Optimaler Hydraulikstrom 42–86 l/min (11–23 gpm) 42–86 l/min (11–23 gpm)
Optimaler Hydraulikdruck 145–235 bar (2100–3400 psi) 145–235 bar (2100–3400 psi)
Bandagenfrequenz bei max. Durchfluss 2946 Schwingungen/Minute 2946 Schwingungen/Minute
Kippbereich der Bandagenschwingung ± 15 Grad ± 15 Grad
Fliehkraft 11902.7 lb 5399 kg
Amplitude 0.043 " 1.09 mm
Motorgröße 1.7 in³ 28 cm³
Antrieb Zahnradmotor – mechanisch Zahnradmotor – mechanisch

Vergleichen Sie CV119 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Cat®-Kompaktlader 246D und -Vibrationswalzen im Einsatz

Cat®-Vibrationswalzen beim Glätten eines Weges

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Cat®-Kompaktlader 246D und -Vibrationswalzen im Einsatz
Cat®-Vibrationswalzen beim Glätten eines Weges

360 View

Aktuelle Angebote für  CV119

Weitere Angebote anzeigen