Übersicht
Bei der Rückverfüllung von Gräben lässt sich mit Verdichtungsrädern zu geringen Kosten die gewünschte Verdichtung erzielen.
Wichtige Spezifikationen
Bei der Rückverfüllung von Gräben lässt sich mit Verdichtungsrädern zu geringen Kosten die gewünschte Verdichtung erzielen.
1-6 von 5 angezeigt
| Verdichtungsbreite | 17.7 " 449 mm |
| Anzahl Räder | 3 3 |
| Maschinenklasse | Minibagger, 7–8 Tonnen Minibagger, 7–8 Tonnen |
| Stampffußzahl | 27 27 |
| Gewicht | 1228 lb 557 kg |
| Gesamtlänge | 39.3 " 997 mm |
| Gesamthöhe | 45.9 " 1165 mm |
| Gesamtbreite | 17.7 " 449 mm |
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Verdichtung von schwerem Lehm mit Cat®-Verdichtungsrädern
Einsatz einer Rückverfüllungsplatte am Cat®-Verdichtungsrad zur Glättung des Grabenbodens