914 mm (36"), 7–8 Tonnen, Bolzenbefestigung

914 mm (36"), 7–8 Tonnen, Bolzenbefestigung Verdichtungsräder

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Verdichtungsbreite
34.8 "
884 mm
Anzahl Räder
5
5
Maschinenklasse
Minibagger, 7–8 Tonnen
Minibagger, 7–8 Tonnen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Zur Verdichtung von Gräben und problemlosen Rückverfüllung.
Konischer Fuß mit statischer Stampfwalze

Konischer Fuß mit statischer Stampfwalze

Statische Stampfwalzen eignen sich optimal zum Verdichten bindiger Böden mit einem hohen Maß an Verdichtung.
Konisches Rollenlager

Konisches Rollenlager

Konische Rollenlager ermöglichen eine reibungslose Bedienung der Räder und halten das Werkzeug im Gleichgewicht.
Standard-Rückverfüllungsplatte

Standard-Rückverfüllungsplatte

Die Rückverfüllungsplatte wird an der Hauptwerkzeugaufnahme festgeschraubt und dient in Kombination mit dem Rad zur Glättung des Grabenbodens.
Offene Felge

Offene Felge

Durch die offene Felge durchdringt das Rad die Grabenverfüllung und kann das Erdreich von unten nach oben statt von oben nach unten verdichten.

Produktspezifikationen für 914 mm (36"), 7–8 Tonnen, Bolzenbefestigung

Verdichtungsbreite 34.8 " 884 mm
Anzahl Räder 5 5
Maschinenklasse Minibagger, 7–8 Tonnen Minibagger, 7–8 Tonnen
Stampffußzahl 45 45
Gewicht 1944.5 lb 882 kg
Gesamtlänge 42.2 " 1073 mm
Gesamthöhe 45.8 " 1164 mm
Gesamtbreite 34.8 " 884 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 914 mm (36"), 7–8 Tonnen, Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Verdichtung von schwerem Lehm mit Cat®-Verdichtungsrädern

Einsatz einer Rückverfüllungsplatte am Cat®-Verdichtungsrad zur Glättung des Grabenbodens

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Verdichtung von schwerem Lehm mit Cat®-Verdichtungsrädern
Einsatz einer Rückverfüllungsplatte am Cat®-Verdichtungsrad zur Glättung des Grabenbodens

Aktuelle Angebote für  914 mm (36"), 7–8 Tonnen, Bolzenbefestigung

Weitere Angebote anzeigen