559 mm (22"), 2 Tonnen, Bolzenbefestigung

Verdichtungsräder 559 mm (22"), 2 Tonnen, Bolzenbefestigung

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Verdichtungsbreite
21.8 "
553 mm
Anzahl Räder
4
4
Maschinenklasse
Minibagger, 2 Tonnen
Minibagger, 2 Tonnen

Übersicht

Bei der Rückverfüllung von Gräben lässt sich mit Verdichtungsrädern zu geringen Kosten die gewünschte Verdichtung erzielen.

Produktspezifikationen für 559 mm (22"), 2 Tonnen, Bolzenbefestigung

Verdichtungsbreite 21.8 " 553 mm
Anzahl Räder 4 4
Maschinenklasse Minibagger, 2 Tonnen Minibagger, 2 Tonnen
Stampffußzahl 32 32
Gewicht 582 lb 264 kg
Gesamtlänge 27.3 " 693 mm
Gesamthöhe 32.6 " 827 mm
Gesamtbreite 21.8 " 553 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 559 mm (22"), 2 Tonnen, Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Verdichtung von schwerem Lehm mit Cat®-Verdichtungsrädern

Einsatz einer Rückverfüllungsplatte am Cat®-Verdichtungsrad zur Glättung des Grabenbodens

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Verdichtung von schwerem Lehm mit Cat®-Verdichtungsrädern
Einsatz einer Rückverfüllungsplatte am Cat®-Verdichtungsrad zur Glättung des Grabenbodens