Übersicht
Vibrationen und Fliehkräfte sorgen für hervorragende Verdichtung bei kompakter Bauweise.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 8 angezeigt
| Zentrifugalkraft | 8992.36 lb 40 kN |
| Schlagfrequenz | 2200 bpm 2200 bpm |
| Grundplattenbreite | 23.2 " 590 mm |
| Verdichtungsbereich | 4.7 ft² 0.44 m² |
| Grundplattendruck | 13.3 psi 91.8 kPa |
| Grundplattenlänge | 38.6 " 980 mm |
| Optimaler Hydraulikstrom | 10 gpm 38 l/min |
| Optimaler Hydraulikstrom | 69–87 l/min (18–23 US-Gall./min) 69–87 l/min (18–23 US-Gall./min) |
| Minimaler Betriebsdruck | 1599.8 psi 11030 kPa |
| Minimaler Betriebsdruck | 13.000-17.000 kPa (1900-2500 psi) 13.000-17.000 kPa (1900-2500 psi) |
| Gewicht | 771.6 lb 350 kg |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
CVP16 bei Grabenaushubarbeiten