| Verdichtungsbreite | 15.7 " 399 mm |
| Anzahl Räder | 3 3 |
| Maschinenklasse | Minibagger, 1 Tonne Minibagger, 1 Tonne |
| Stampffußzahl | 24 24 |
| Gewicht | 476.2 lb 216 kg |
| Gesamtlänge | 27.3 " 693 mm |
| Gesamthöhe | 31.2 " 792 mm |
| Gesamtbreite | 15.7 " 399 mm |
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Verdichtungsräder 406 mm (16"), 1 Tonne, Bolzenbefestigung
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Verdichtungsbreite
- 15.7 "
- 399 mm
- Anzahl Räder
- 3
- 3
- Maschinenklasse
- Minibagger, 1 Tonne
- Minibagger, 1 Tonne
Übersicht
Bei der Rückverfüllung von Gräben lässt sich mit Verdichtungsrädern zu geringen Kosten die gewünschte Verdichtung erzielen.
Funktionen auf einen Blick
Produktspezifikationen für 406 mm (16"), 1 Tonne, Bolzenbefestigung
Vergleichen Sie 406 mm (16"), 1 Tonne, Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.
Verdichter
406 mm (16"), 1 Tonne, Bolzenbefestigung
Ausgewählt
- Verdichtungsbreite
- 15.7 "
- 399 mm
- Anzahl Räder
- 3
- 3
- Maschinenklasse
- Minibagger, 1 Tonne
- Minibagger, 1 Tonne
Verdichter
305 mm (12"), 415-444, Bolzenbefestigung
- Verdichtungsbreite
- 11.3 "
- 286 mm
- Anzahl Räder
- 2
- 2
- Maschinenklasse
- Baggerlader 415-444
- Baggerlader 415-444
Verdichter
406 mm (16"), 2 Tonnen, Bolzenbefestigung
- Verdichtungsbreite
- 15.7 "
- 399 mm
- Anzahl Räder
- 3
- 3
- Maschinenklasse
- Minibagger, 2 Tonnen
- Minibagger, 2 Tonnen
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Verdichtung von schwerem Lehm mit Cat®-Verdichtungsrädern
Einsatz einer Rückverfüllungsplatte am Cat®-Verdichtungsrad zur Glättung des Grabenbodens