Minibagger 301.8

Minibagger 301.8

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
21 HP
15.7 kW
Einsatzgewicht
4473 lb
2029 kg
Grabtiefe
101.2 "
2570 mm

Übersicht

Minibagger, inspiriert durch unsere Kunden

Der Cat®-Minibagger 301.8 ist kompakt, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar.

Vorteile

4 Merkmale als Branchenneuheiten

Exklusiv nur bei Cat-Minibaggern

Bis zu 15% Niedrigere Gesamtbetriebskosten

mit mehr gleichen Teilen, niedrigeren Reparaturkosten und kippbarer Fahrerkabine

Bis zu 20% Mehr Leistung

dank programmierbarer Fahrereinstellungen und kürzerer Taktzeiten

Produktspezifikationen für 301.8

Nennleistung 21 HP 15.7 kW
Motormodell C1.1 C1.1
Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249, 80/1269/EWG 21 HP 15.7 kW
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 21.6 HP 16.1 kW
Bohrung 3 " 77 mm
Hub 3.2 " 81 mm
Hubraum 69 in³ 1.1 l
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung Die Nettoleistung wird gemäß ISO9249:2007 und 80/1269/EWG geprüft. Die Nettoleistung wird gemäß ISO9249:2007 und 80/1269/EWG geprüft.
Anmerkung (1) Die Motorleistung wird gemäß ISO 14396:2002 geprüft. Die Motorleistung wird gemäß ISO 14396:2002 geprüft.
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen.
Bruttoleistung– ISO 14396 21.6 HP 16.1 kW
Nenn-Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249 / 80/1269/EWG 19.2 HP 14.3 kW
Einsatzgewicht 4473 lb 2029 kg
Minimales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach* 3803 lb 1725 kg
Maximales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach** 4211 lb 1905 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 4075 lb 1848 kg
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** 4473 lb 2029 kg
EU: Gewicht CE-Schild mit offenem Fahrstand mit Schutzdach*** 4145 lb 1880 kg
EU: Gewicht CE-Schild mit Fahrerkabine*** 4409 lb 2000 kg
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Gummiketten, Fahrer, Laufwerk ohne Spurverstellung und vollem Kraftstofftank. *Minimalgewicht basiert auf Gummiketten, Fahrer, Laufwerk ohne Spurverstellung und vollem Kraftstofftank.
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Stahlketten, Fahrer, Laufwerk mit Spurverstellung und vollem Kraftstofftank. **Maximalgewicht basiert auf Stahlketten, Fahrer, Laufwerk mit Spurverstellung und vollem Kraftstofftank.
Anmerkung (3) ***Gewicht CE-Schild basiert auf der gängigsten EU-Konfiguration. Mit Fahrer von 75 kg (165 lb) und vollem Kraftstofftank, ohne Löffel. ***Gewicht CE-Schild basiert auf der gängigsten EU-Konfiguration. Mit Fahrer von 75 kg (165 lb) und vollem Kraftstofftank, ohne Löffel.
Grabtiefe 101.2 " 2570 mm
Vertikalwand 76.4 " 1940 mm
Maximale Reichweite – Standebene 155.9 " 3960 mm
Maximale Reichweite 158.7 " 4030 mm
Maximale Abtragshöhe 142.5 " 3620 mm
Maximale Ausschütthöhe 103.9 " 2640 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 55.9 " 1420 mm
Heckschwenkradius 39.2 " 995 mm
Maximale Schildhöhe 10.6 " 270 mm
Maximale Schildtiefe 10.4 " 265 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 40.2 " 1020 mm
Transporthöhe insgesamt 90.6 " 2300 mm
Drehkranzlager – Höhe 17.4 " 442 mm
Laufwerkslänge insgesamt 62.6 " 1590 mm
Transportlänge insgesamt* 146.1 " 3710 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 ° 50 °
Auslegerschwenkwinkel – links 65 ° 65 °
Laufband-/Bodenplattenbreite 9.1 " 230 mm
Kettenbreite – eingefahren 39 " 990 mm
Spurweite – ausgefahren 51.18 " 1300 mm
Minimale Bodenfreiheit unter Laufwerk 5.9 " 150 mm
Stiellänge 45.7 " 1160 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Langer Stiel 18 lb 8 kg
Stahlketten 110 lb 50 kg
Laufwerk mit Spurverstellung 271 lb 123 kg
Fahrgeschwindigkeit – hoch 2.7 mile/h 4.4 km/h
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.8 mile/h 2.9 km/h
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 2675.2 lbf 11.9 kN
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 4136.5 lbf 18.4 kN
Bodendruck – Minimalgewicht 3.9 psi 26.8 kPa
Bodendruck – Maximalgewicht 4.3 psi 29.6 kPa
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Kühlsystem 1 Gall. (US) 3.9 l
Motoröl 1.2 Gall. (US) 4.4 l
Kraftstofftank 6.9 Gall. (US) 26 l
Hydrauliktank 4.8 Gall. (US) 18 l
Hydrauliksystem 6.9 Gall. (US) 26 l
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Pumpenförderstrom bei 2400/min 17.4 gpm 66 l/min
Betriebsdruck – Ausrüstung 3553.4 psi 245 bar
Betriebsdruck – Fahren 3553.4 psi 245 bar
Betriebsdruck – Schwenken 2132.1 psi 147 bar
Zusatzkreis – Primär – Durchfluss 8.7 gpm 33 l/min
Zusatzkreis – Primär – Druck 3553.4 psi 245 bar
Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss 3.7 gpm 14 l/min
Zusatzkreis – Sekundär – Druck 3553.4 psi 245 bar
Grabkraft – Stiel – Standard 2540.3 lbf 11.3 kN
Grabkräfte – Stiel – lang 2203.1 lbf 9.8 kN
Grabkraft – Löffel 4406.3 lbf 19.6 kN
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 9.8 r/min 9.8 r/min
Breite* 39 " 990 mm
Höhe 8.9 " 225 mm
Anmerkung *Ausgefahren – 1300mm (51") *Ausgefahren – 1300mm (51")
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Grabtiefe 93.3 " 2370 mm
Vertikalwand 72.8 " 1850 mm
Maximale Reichweite – Standebene 149.6 " 3800 mm
Maximale Reichweite 152.4 " 3870 mm
Maximale Abtragshöhe 139.8 " 3550 mm
Maximale Ausschütthöhe 100.8 " 2560 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 55.9 " 1420 mm
Heckschwenkradius 39.2 " 995 mm
Maximale Schildhöhe 10.6 " 270 mm
Maximale Schildtiefe 10.4 " 265 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 42.1 " 1070 mm
Transporthöhe insgesamt 90.6 " 2300 mm
Drehkranzlager – Höhe 17.4 " 442 mm
Laufwerkslänge insgesamt 62.6 " 1590 mm
Transportlänge insgesamt* 146.5 " 3720 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 ° 50 °
Auslegerschwenkwinkel – links 65 ° 65 °
Laufband-/Bodenplattenbreite 9.1 " 230 mm
Kettenbreite – eingefahren 39 " 990 mm
Spurweite – ausgefahren 51.18 " 1300 mm
Minimale Bodenfreiheit unter Laufwerk 5.9 " 150 mm
Stiellänge 37.8 " 960 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Recyclingfähigkeit 95% 95%
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine 4442 lb 2015 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine 4045 lb 1835 kg

Vergleichen Sie 301.8 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 301.8

Minibagger 301.8

Minibagger 301.8

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Minibagger 301.8
Minibagger 301.8
Minibagger 301.8
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  301.8

Weitere Angebote anzeigen