559 mm (22"), 1 Tonne, Bolzenbefestigung

559 mm (22"), 1 Tonne, Bolzenbefestigung Verdichtungsräder

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Verdichtungsbreite
21.8 "
553 mm
Anzahl Räder
4
4
Maschinenklasse
Minibagger, 1 Tonne
Minibagger, 1 Tonne

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Zur Verdichtung von Gräben und problemlosen Rückverfüllung.
Konischer Fuß mit statischer Stampfwalze

Konischer Fuß mit statischer Stampfwalze

Statische Stampfwalzen eignen sich optimal zum Verdichten bindiger Böden mit einem hohen Maß an Verdichtung.
Konisches Rollenlager

Konisches Rollenlager

Konische Rollenlager ermöglichen eine reibungslose Bedienung der Räder und halten das Werkzeug im Gleichgewicht.
Standard-Rückverfüllungsplatte

Standard-Rückverfüllungsplatte

Die Rückverfüllungsplatte wird an der Hauptwerkzeugaufnahme festgeschraubt und dient in Kombination mit dem Rad zur Glättung des Grabenbodens.
Offene Felge

Offene Felge

Durch die offene Felge durchdringt das Rad die Grabenverfüllung und kann das Erdreich von unten nach oben statt von oben nach unten verdichten.

Produktspezifikationen für 559 mm (22"), 1 Tonne, Bolzenbefestigung

Verdichtungsbreite 21.8 " 553 mm
Anzahl Räder 4 4
Maschinenklasse Minibagger, 1 Tonne Minibagger, 1 Tonne
Stampffußzahl 32 32
Gewicht 568.8 lb 258 kg
Gesamtlänge 27.3 " 693 mm
Gesamthöhe 31.2 " 792 mm
Gesamtbreite 21.8 " 553 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 559 mm (22"), 1 Tonne, Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Verdichtung von schwerem Lehm mit Cat®-Verdichtungsrädern

Einsatz einer Rückverfüllungsplatte am Cat®-Verdichtungsrad zur Glättung des Grabenbodens

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Verdichtung von schwerem Lehm mit Cat®-Verdichtungsrädern
Einsatz einer Rückverfüllungsplatte am Cat®-Verdichtungsrad zur Glättung des Grabenbodens

Aktuelle Angebote für  559 mm (22"), 1 Tonne, Bolzenbefestigung

Weitere Angebote anzeigen