Minibagger 302 CR

302 CR Minibagger

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
21 HP
15.7 kW
Einsatzgewicht
4987 lb
2262 kg
Grabtiefe
101.2 "
2570 mm

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

  • Wählen Sie entweder einen offenen Fahrstand mit Schutzdach oder eine druckbelüftete Fahrerkabine mit Klimaanlage, einstellbaren Handgelenkstützen und optionaler Sitzfederung, sodass Sie den ganzen Tag komfortabel arbeiten können.
EINFACH ZU BEDIENEN

EINFACH ZU BEDIENEN

  • Die Bedienelemente sind einfach in der Handhabung, und der intuitive LCD-Monitor der nächsten Generation bietet leicht verständliche Maschineninformationen.
STICK STEER-FAHRMODUS

STICK STEER-FAHRMODUS

  • Dank der Cat-Joystick-Lenkung ist das Manövrieren am Einsatzort nun noch einfacher. Mit nur einem Knopfdruck können Sie jederzeit von herkömmlicher Fahrsteuerung mit Hebeln und Pedalen auf Joystick-Lenkung umschalten. Sie haben den Vorteil des geringeren Aufwandes und der verbesserten Steuerung nun in Ihrer Hand!
GROSSE LEISTUNG IN KOMPAKTBAUWEISE

GROSSE LEISTUNG IN KOMPAKTBAUWEISE

  • Eine hohe Hub- und Grableistung trägt dazu bei, dass Sie die Arbeit noch schneller erledigen können. Durch die Kurzheckkonstruktion und das einfahrbare Laufwerk können Sie selbst auf engstem Raum bequem arbeiten. Das Baggern bis zum Schild und die Schwimmfunktion des Planierschilds ermöglichen eine einfache Reinigung.
SICHERHEIT AM EINSATZORT

SICHERHEIT AM EINSATZORT

  • Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Der Cat-Minibagger ist so ausgelegt, dass Ihre Arbeitssicherheit erhöht wird. Scheinwerfer mit Wegausleuchtung und ein fluoreszierender Sicherheitsgurt sind nur einige der Sicherheitsfunktionen, die wir in die Maschine integriert haben.
EINFACHE WARTUNG FÜR WENIGER AUSFALLZEITEN

EINFACHE WARTUNG FÜR WENIGER AUSFALLZEITEN

  • Der Cat-Minibagger lässt sich schnell und mühelos warten. Tägliche Wartungspunkte sind vom Boden aus leicht zugänglich, dank gruppierter Wartungsstellen und robuster Wartungsklappen. Durch die einzigartige kippbare Fahrerkabine können Sie bei Bedarf an zusätzliche Wartungsbereiche gelangen.

Produktspezifikationen für 302 CR

Nennleistung 21 HP 15.7 kW
Motormodell C1.1 C1.1
Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249, 80/1269/EWG 21 HP 15.7 kW
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 21.6 HP 16.1 kW
Bohrung 3 " 77 mm
Hub 3.2 " 81 mm
Hubraum 69 in³ 1.1 l
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung Die Nettoleistung wird gemäß ISO9249:2007 und 80/1269/EWG geprüft. Die Nettoleistung wird gemäß ISO9249:2007 und 80/1269/EWG geprüft.
Anmerkung (1) Die Motorleistung wird gemäß ISO 14396:2002 geprüft. Die Motorleistung wird gemäß ISO 14396:2002 geprüft.
Nenn-Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249 / 80/1269/EWG 19.2 HP 14.3 kW
Bruttoleistung– ISO 14396 21.6 HP 16.1 kW
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad bei Nenndrehzahl und Nennleistung sowie Ausrüstung des Motors mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator gemäß Werksspezifikation und minimaler Last am Drehstromgenerator gemessen.
Einsatzgewicht 4987 lb 2262 kg
Minimales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach* 4229 lb 1918 kg
Maximales Einsatzgewicht mit offenem Fahrstand mit Schutzdach** 4588 lb 2081 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* 4535 lb 2057 kW
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** 4987 lb 2262 kg
EU: Gewicht CE-Schild mit offenem Fahrstand mit Schutzdach*** 4508 lb 2045 kg
EU: Gewicht CE-Schild mit Fahrerkabine*** 4718 lb 2140 kg
Anmerkung (1) *Minimalgewicht basiert auf Gummiketten, Fahrer, Laufwerk ohne Spurverstellung und vollem Kraftstofftank. *Minimalgewicht basiert auf Gummiketten, Fahrer, Laufwerk ohne Spurverstellung und vollem Kraftstofftank.
Anmerkung (2) **Maximalgewicht basiert auf Stahlketten, Fahrer, Laufwerk mit Spurverstellung und vollem Kraftstofftank. **Maximalgewicht basiert auf Stahlketten, Fahrer, Laufwerk mit Spurverstellung und vollem Kraftstofftank.
Anmerkung (3) ***Gewicht CE-Schild basiert auf der gängigsten EU-Konfiguration. Mit Fahrer von 75 kg (165 lb) und vollem Kraftstofftank, ohne Löffel. ***Gewicht CE-Schild basiert auf der gängigsten EU-Konfiguration. Mit Fahrer von 75 kg (165 lb) und vollem Kraftstofftank, ohne Löffel.
Grabtiefe 101.2 " 2570 mm
Vertikalwand 76.4 " 1940 mm
Maximale Reichweite – Standebene 165.7 " 4210 mm
Maximale Reichweite 168.1 " 4270 mm
Maximale Abtragshöhe 142.5 " 3620 mm
Maximale Ausschütthöhe 103.9 " 2640 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 65.4 " 1660 mm
Heckschwenkradius 29.5 " 750 mm
Maximale Schildhöhe 11.2 " 285 mm
Maximale Schildtiefe 11.6 " 295 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 40.2 " 1020 mm
Transporthöhe insgesamt 90.6 " 2300 mm
Drehkranzlager – Höhe 17.4 " 442 mm
Laufwerkslänge insgesamt 72.8 " 1850 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 ° 50 °
Transportlänge insgesamt* 152.8 " 3880 mm
Auslegerschwenkwinkel – links 65 ° 65 °
Laufband-/Bodenplattenbreite 9.8 " 250 mm
Kettenbreite – eingefahren 42.9 " 1090 mm
Spurweite – ausgefahren 55.12 " 1400 mm
Minimale Bodenfreiheit unter Laufwerk 5.9 " 150 mm
Stiellänge 45.7 " 1160 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Langer Stiel 18 lb 8 kg
Stahlketten 132 lb 60 kg
Laufwerk mit Spurverstellung 212 lb 96 kg
Fahrgeschwindigkeit – hoch 2.7 mile/h 4.4 km/h
Fahrgeschwindigkeit – niedrig 1.8 mile/h 2.9 km/h
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit 2967.5 lbf 13.2 kN
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit 4496.2 lbf 20 kN
Bodendruck – Minimalgewicht 3.4 psi 23.7 kPa
Bodendruck – Maximalgewicht 3.9 psi 26.8 kPa
Steigfähigkeit – Maximum 30 Grad 30 Grad
Kühlsystem 1 Gall. (US) 3.9 l
Motoröl 1.2 Gall. (US) 4.4 l
Kraftstofftank 6.9 Gall. (US) 26 l
Hydrauliktank 4.8 Gall. (US) 18 l
Hydrauliksystem 6.9 Gall. (US) 26 l
Typ Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe
Pumpenförderstrom bei 2400/min 17.4 gpm 66 l/min
Betriebsdruck – Ausrüstung 3553.4 psi 245 bar
Betriebsdruck – Fahren 3553.4 psi 245 bar
Betriebsdruck – Schwenken 2132.1 psi 147 bar
Zusatzkreis – Primär – Durchfluss 8.7 gpm 33 l/min
Zusatzkreis – Primär – Druck 3553.4 psi 245 bar
Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss 3.7 gpm 14 l/min
Zusatzkreis – Sekundär – Druck 3553.4 psi 245 bar
Grabkraft – Stiel – Standard 2540.3 lbf 11.3 kN
Grabkräfte – Stiel – lang 2203.1 lbf 9.8 kN
Grabkraft – Löffel 4406.3 lbf 19.6 kN
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine 9.8 r/min 9.8 r/min
Breite* 42.9 " 1090 mm
Höhe 8.9 " 225 mm
Anmerkung *Ausgefahren – 1400mm (55") *Ausgefahren – 1400mm (55")
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Dachschutz ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Grabtiefe 93.3 " 2370 mm
Vertikalwand 72.8 " 1850 mm
Maximale Reichweite – Standebene 159.1 " 4040 mm
Maximale Reichweite 161.8 " 4110 mm
Maximale Abtragshöhe 139.8 " 3550 mm
Maximale Ausschütthöhe 100.8 " 2560 mm
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger 65.4 " 1660 mm
Heckschwenkradius 29.5 " 750 mm
Maximale Schildhöhe 11.2 " 285 mm
Maximale Schildtiefe 11.6 " 295 mm
Auslegerhöhe – Transportstellung 42.1 " 1070 mm
Transporthöhe insgesamt 90.6 " 2300 mm
Drehkranzlager – Höhe 17.4 " 442 mm
Laufwerkslänge insgesamt 72.8 " 1850 mm
Transportlänge insgesamt* 153.5 " 3900 mm
Auslegerschwenkwinkel – rechts 50 ° 50 °
Auslegerschwenkwinkel – links 65 ° 65 °
Laufband-/Bodenplattenbreite 9.8 " 250 mm
Kettenbreite – eingefahren 42.9 " 1090 mm
Spurweite – ausgefahren 55.12 " 1400 mm
Minimale Bodenfreiheit unter Laufwerk 5.9 " 150 mm
Stiellänge 37.8 " 960 mm
Anmerkung *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig. *Die Transportlänge insgesamt ist von der Schildposition während des Transports abhängig.
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396–2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395–2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Anmerkung EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG"
Recyclingfähigkeit 95% 95%
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine 4861 lb 2205 kg
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine 4502 lb 2042 kg

Vergleichen Sie 302 CR mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Minibagger 302 CR

Minibagger 302 CR

Minibagger 302 CR

Minibagger 302 CR

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Minibagger 302 CR

Minibagger 302 CR
Minibagger 302 CR
Minibagger 302 CR
Minibagger 302 CR
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Minibagger 302 CR

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  302 CR

Weitere Angebote anzeigen