Übersicht
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 6 angezeigt
| Einsatzgewicht – mit Werkzeug | 272.5 lb 123.6 kg |
| Schlagenergie | 213.9 ft·lbf 290 J |
| Maschinenklasse | Minibagger, 1 Tonne Minibagger, 1 Tonne |
| Durchmesser des Werkzeugschafts | 1.8 " 45 mm |
| Schlagfrequenz | 700-1200 bpm 700-1200 bpm |
| Minimaler Betriebsdruck | 1276.3 psi 8800 kPa |
| Minimales Trägergewicht | 3300.3 lb 1497 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 20-30 l/min (5,3-7,9 Gallonen pro Minute) 20-30 l/min (5,3-7,9 Gallonen pro Minute) |
| Gesamtbreite | 8.5 " 217 mm |
| Gesamtlänge | 15.4 " 391 mm |
| Gesamthöhe | 42.4 " 1076 mm |
| Höhe – ohne Werkzeug | 29.5 " 750 mm |
| Schallpegel | 128 dB 128 dB |
| Größe der Halterung | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENAtelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Im Lieferumfang des Hammers B2 für seitliche Montage.
B2-Hammerwartungssatz für seitliche Montage