H190 S

H190 S Performance-Hämmer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schlagzahl
370 bis 530
370 bis 530
Minimales Einsatzgewicht
11440 lb
5200 kg
Nenndurchfluss – Minimum
74 gpm
280 l/min

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Hochleistung

Hochleistung

        
  • Die automatische Abschaltung bietet durch Anhalten des Kolbens, wenn sich kein Material unter dem Werkzeug befindet, einen Leerschlagschutz, der die Lebensdauer des Hammers verlängert.
  •     
  • Das interne Dämpfungssystem sorgt für eine verringerte Maschinenvibration und erhöhte Lärmunterdrückung.
  •     
  • Die serienmäßige Schalldämmungsausstattung erlaubt es Ihnen, den Performance-Hammer an Einsatzorten in lärmempfindlichen Umgebungen wie Wohngebieten oder in der Nähe von Krankenhäusern einzusetzen, wo Lärmschutzregelungen gelten.
Steigerung der Produktivität

Steigerung der Produktivität

        
  • Durch die Wahl zwischen hoher Kolbengeschwindigkeit und maximaler Leistung können Sie die Kolbengeschwindigkeit manuell anpassen und so die Effizienz und Produktivität am Einsatzort verbessern.
  •     
  • Das Funktionsprinzip des Ölbetriebs sorgt für volle Leistung bei jedem Stoß und verursacht weniger Abwärme.
  •     
  • Wichtige Hydraulikkomponenten sind im Inneren des Gehäuses vor Beschädigung geschützt, was die Ausfallzeiten auf der Baustelle verringert.
Einfache Wartung

Einfache Wartung

        
  • Die serienmäßig eingebaute automatische Schmierung schmiert den Hammer im Betrieb kontinuierlich und macht so manuelles Schmieren überflüssig.
  •     
  • Das untere um 90 Grad drehbare Lager mit Gleitsitz lässt sich leicht vor Ort austauschen und ermöglicht so einen schnelleren Service und eine längere Nutzungsdauer.
  •     
  • Durch die ölbetriebene Konstruktion entfällt die Notwendigkeit der Prüfung der Gasfüllung.
  •     
  • Der schnelle und einfache Zugang zu den Wartungsbereichen gewährleistet eine einfache Wartung des Hammers.
Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

Mit integrierten Technologien Effizienz und Produktivität steigern

        
  • Sie müssen nie wieder Zeit aufwenden, um nach Ihren Anbaugeräten zu suchen. Die Cat-Anlagenverfolgung ist für alle Hämmer verfügbar.
  •     
  • Überwachen Sie die gesamte Flotte Ihrer Maschinen und Anbaugeräte von einem einzigen Punkt aus. Hämmer mit Anlagenverfolgung können in VisionLink® angezeigt werden.
  •     
  • Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Betriebsmittel. Hämmer mit Anlagenverfolgung senden einen Alarm, wenn sie eine einfach konfigurierbare Grenze um den Einsatzort verlassen.

Produktspezifikationen für H190 S

Schlagzahl 370 bis 530 370 bis 530
Minimales Einsatzgewicht 11440 lb 5200 kg
Nenndurchfluss – Minimum 74 gpm 280 l/min
Nenndurchfluss – Maximum 101 gpm 380 l/min
Minimaler Betriebsdruck 2320 psi 16000 kPa
Maximaler Betriebsdruck 2465 psi 17000 kPa
Durchmesser des Werkzeugschafts 7.5 " 190 mm
Minimales Trägergewicht 94798 lb 43 t
Maximales Trägergewicht 176368 lb 80 t

Vergleichen Sie H190 S mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

H190 S

Hammer Cat H215 S Performance an einem Bagger

Cat-Performance-Hammer beim Brechen von Steinen

Hammer Cat H215 S Performance

H190 S
Hammer Cat H215 S Performance an einem Bagger
Cat-Performance-Hammer beim Brechen von Steinen
Hammer Cat H215 S Performance

Aktuelle Angebote für  H190 S

Weitere Angebote anzeigen