Übersicht
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 9 angezeigt
| Einsatzgewicht – mit Werkzeug | 859.8 lb 390 kg |
| Schlagenergie | 800.3 ft·lbf 1085 J |
| Maschinenklasse | Minibagger (5–9 Tonnen), Kompaktlader / Raupenlader 216–299, Baggerlader 415–444 Minibagger (5–9 Tonnen), Kompaktlader / Raupenlader 216–299, Baggerlader 415–444 |
| Durchmesser des Werkzeugschafts | 2.7 " 68 mm |
| Schlagfrequenz | 720-1740 bpm 720-1740 bpm |
| Minimaler Betriebsdruck | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Minimales Trägergewicht | 6600.6 lb 2994 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 40-115 l/min (10-30 Gallonen pro Minute) 40-115 l/min (10-30 Gallonen pro Minute) |
| Gesamtbreite | 13.6 " 346 mm |
| Gesamtlänge | 17.8 " 451 mm |
| Gesamthöhe | 52.1 " 1324 mm |
| Höhe – ohne Werkzeug | 37.5 " 953 mm |
| Schallpegel | 124 dB 124 dB |
| Größe der Halterung | Groß Groß |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts