Übersicht
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
Wichtige Spezifikationen
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
| Schnittstellentyp | Bolzensicherung Bolzensicherung |
| Gewicht | 134.5 lb 61 kg |
| Gesamtbreite | 13.4 " 340 mm |
| Gesamtlänge | 19.9 " 506 mm |
| Gesamthöhe | 11 " 279 mm |
| Größe der Halterung | Mittel Mittel |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts