Halterung (1 Tonnen) – Bolzenbefestigung

Halterung (1 Tonnen) – Bolzenbefestigung Aufhängungen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Schnellwechsler mit Bolzengreifer
Schnellwechsler mit Bolzengreifer
Gewicht
26.9 lb
12.2 kg
Gesamtbreite
10.4 "
265 mm

Produktspezifikationen für Halterung (1 Tonnen) – Bolzenbefestigung

Schnittstellentyp Schnellwechsler mit Bolzengreifer Schnellwechsler mit Bolzengreifer
Gewicht 26.9 lb 12.2 kg
Gesamtbreite 10.4 " 265 mm
Gesamtlänge 8.9 " 225 mm
Gesamthöhe 6.2 " 158 mm
Bolzendurchmesser 25 mm/25 mm (1"/1") 25 mm/25 mm (1"/1")
Größe der Halterung Extraklein Extraklein

Vergleichen Sie Halterung (1 Tonnen) – Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  Halterung (1 Tonnen) – Bolzenbefestigung

Weitere Angebote anzeigen