| Durchmesser des Werkzeugschafts | 2.3 " 58 mm |
| Gesamtlänge | 20.5 " 520 mm |
| Gewicht | 22 lb 10 kg |
| Kompatibilität | Hammer H55 Hammer H55 |
Werkzeuge H55 Trassierspaten
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Durchmesser des Werkzeugschafts
- 2.3 "
- 58 mm
- Gesamtlänge
- 20.5 "
- 520 mm
- Gewicht
- 22 lb
- 10 kg
Übersicht
Schlagwerkzeuge werden verwendet, um eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien zu zerschlagen.
Produktspezifikationen für H55 Trassierspaten
Vergleichen Sie H55 Trassierspaten mit häufig verglichenen Modellen.
Hammerzubehör
H55 Trassierspaten
Ausgewählt
- Durchmesser des Werkzeugschafts
- 2.3 "
- 58 mm
- Gesamtlänge
- 20.5 "
- 520 mm
- Gewicht
- 22 lb
- 10 kg
Hammerzubehör
H55-Flachmeißel
- Durchmesser des Werkzeugschafts
- 2.3 "
- 58 mm
- Gesamtlänge
- 21.7 "
- 550 mm
- Gewicht
- 24.3 lb
- 11 kg
Hammerzubehör
H55 Querspaten
- Durchmesser des Werkzeugschafts
- 2.3 "
- 58 mm
- Gesamtlänge
- 20.5 "
- 520 mm
- Gewicht
- 22 lb
- 10 kg
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts