Übersicht
Einsatz in Abbruch- und Bauarbeiten.
Wichtige Spezifikationen
1-6 von 9 angezeigt
| Einsatzgewicht – mit Werkzeug | 760.6 lb 345 kg |
| Schlagenergie | 599.6 ft·lbf 813 J |
| Maschinenklasse | Minibagger, 3–6 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader Minibagger, 3–6 Tonnen, 216-299 Kompaktlader/Raupenlader |
| Durchmesser des Werkzeugschafts | 2.3 " 58 mm |
| Schlagfrequenz | 600-1680 bpm 600-1680 bpm |
| Minimaler Betriebsdruck | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Minimales Trägergewicht | 5500.5 lb 2495 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 30-85 l/min (8-22 Gallonen pro Minute) 30-85 l/min (8-22 Gallonen pro Minute) |
| Gesamtbreite | 13.6 " 346 mm |
| Gesamtlänge | 17.8 " 451 mm |
| Gesamthöhe | 43.6 " 1108 mm |
| Höhe – ohne Werkzeug | 30.9 " 784 mm |
| Schallpegel | 120 dB 120 dB |
| Größe der Halterung | Groß Groß |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts