| Einsatzgewicht – mit Werkzeug | 252.9 lb 114.7 kg |
| Schlagenergie | 213.9 ft·lbf 290 J |
| Maschinenklasse | Minibagger, 1-3 Tonnen Minibagger, 1-3 Tonnen |
| Durchmesser des Werkzeugschafts | 1.8 " 45 mm |
| Schlagfrequenz | 700-1200 bpm 700-1200 bpm |
| Minimaler Betriebsdruck | 1276 psi 8798 kPa |
| Minimales Trägergewicht | 3300.3 lb 1497 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 20-30 l/min (5,3-7,9 Gallonen pro Minute) 20-30 l/min (5,3-7,9 Gallonen pro Minute) |
| Gesamtbreite | 11.8 " 300 mm |
| Gesamtlänge | 13.4 " 340 mm |
| Gesamthöhe | 42.5 " 1080 mm |
| Höhe – ohne Werkzeug | 29.7 " 754 mm |
| Schallpegel | 128 dB 128 dB |
| Größe der Halterung | Klein-Mittel Klein-Mittel |
Hämmer B2
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Einsatzgewicht – mit Werkzeug
- 252.9 lb
- 114.7 kg
- Schlagenergie
- 213.9 ft·lbf
- 290 J
- Maschinenklasse
- Minibagger, 1-3 Tonnen
- Minibagger, 1-3 Tonnen
Funktionen auf einen Blick
- Werkzeugsatz mit Staufach
- 2 Werkzeuge (1 x konischer Meißel und 1 x Quermeißel)
- Wartungssatz
Produktspezifikationen für B2
Vergleichen Sie B2 mit häufig verglichenen Modellen.
Hämmer
B2
Ausgewählt
- Einsatzgewicht – mit Werkzeug
- 252.9 lb
- 114.7 kg
- Schlagenergie
- 213.9 ft·lbf
- 290 J
- Maschinenklasse
- Minibagger, 1-3 Tonnen
- Minibagger, 1-3 Tonnen
Hämmer
B1 (Ansteckausführung)
- Einsatzgewicht – mit Werkzeug
- 162.3 lb
- 73.6 kg
- Schlagenergie
- 147.5 ft·lbf
- 200 J
- Maschinenklasse
- Minibagger 300.9D
- Minibagger 300.9D
Hämmer
B2s
- Einsatzgewicht – mit Werkzeug
- 257.5 lb
- 116.8 kg
- Schlagenergie
- 213.9 ft·lbf
- 290 J
- Maschinenklasse
- Minibagger, 1-3 Tonnen
- Minibagger, 1-3 Tonnen
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
360°-Ansicht
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
B2-Hammerwartungssatz
Inhalt des B2-Hammerwerkzeugkastens
Werkzeuge im Lieferumfang des B2