Übersicht
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
Wichtige Spezifikationen
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
| Schnittstellentyp | Schnellwechsler S-40 Schnellwechsler S-40 |
| Gewicht | 106.3 lb 48.2 kg |
| Gesamtbreite | 12.4 " 316 mm |
| Gesamtlänge | 17.3 " 440 mm |
| Gesamthöhe | 8.1 " 206 mm |
| Bolzendurchmesser | 35 mm/35 mm (1,4"/1,4") 35 mm/35 mm (1,4"/1,4") |
| Größe der Halterung | Klein-groß Klein-groß |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts