G306
NEU

G306 Abbruch- und Sortiergreifer

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Greifer-Bereich
5.7 ft³
160 l
Gewicht
731.9 lb
332 kg
Maschinenklasse
Minibagger (5–6 Tonnen)
Minibagger (5–6 Tonnen)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 10 angezeigt

Vertikal perforierte Seitenplatten

Vertikal perforierte Seitenplatten

Bessere Sichtbarkeit und einfachere Positionierung der Last. Die Platten sind gemäß HB450-Spezifikation gehärtet und bieten so eine höhere Verschleißfestigkeit.
Speziell entwickelte Bolzen

Speziell entwickelte Bolzen

Die übergroßen Bolzen sind gegenüber Drehkräften beständig und sorgen für mehr Haltbarkeit. Gerillte Buchsen ermöglichen ein einfaches Fetten.
Optimal konstruiertes Gestänge

Optimal konstruiertes Gestänge

Minimale Höhenänderung beim Öffnen und Schließen. Die optimale Zylinderführung gewährleistet hohe Klemmkräfte beim Schließen.
Übergroßer Zylinder mit Lasthalteventil

Übergroßer Zylinder mit Lasthalteventil

Gewährleistet eine gleichmäßige und hohe Klemmkraft, um einen Verlust der Last zu verhindern. Das Lasthalteventil hält die Klemmkraft auch bei Bewegung des Greifers oder der Maschine konstant und gewährleistet so eine kontrollierte Lastbewegung.
Schlanke Konstruktion

Schlanke Konstruktion

Einfaches Manövrieren im Hochbau oder in Containern bei Abbruch- und Recyclingarbeiten. Die optimale Verlegung der Verbindungsleitungen schützt vor Schäden.
Robustes Unterschraubmesser

Robustes Unterschraubmesser

Hohe Verschleißlebensdauer. Für die Senkschrauben mit Vierkantansatz kommen vollständig geschützte versenkte Muttern zum Einsatz.

Produktspezifikationen für G306

Greifer-Bereich 5.7 ft³ 160 l
Gewicht 731.9 lb 332 kg
Maschinenklasse Minibagger (5–6 Tonnen) Minibagger (5–6 Tonnen)
Max. Maulweite 50 " 1271 mm
Gesamtbreite (mit geöffnetem Maul) 55.3 " 1404 mm
Schnittstellentyp S40, CW-10, Bolzenbefestigung S40, CW-10, Bolzenbefestigung
Gesamtbreite (mit geschlossenem Maul) 28.8 " 732 mm
Gesamthöhe (mit geöffnetem Maul) 35.2 " 894 mm
Gesamthöhe (mit geschlossenem Maul) 41.6 " 1057 mm
Gesamttiefe 23.6 " 600 mm
Erforderliche Hydraulik 2. Zusatz 2. Zusatz
Kantenmaterial Äquivalent zu HB500 Äquivalent zu HB500
Optimaler Hydraulikstrom Greifer 90 l/min (24 Gallonen pro Minute) | Rotation 33 l/min (9 Gallonen pro Minute) Greifer 90 l/min (24 Gallonen pro Minute) | Rotation 33 l/min (9 Gallonen pro Minute)
Maximale Schließkraft 3 Sh Ton 27 kN

Vergleichen Sie G306 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  G306

Weitere Angebote anzeigen