CTV40-4600-Unterschraubmesser

Zweischalengreifer Zweischalengreifer CTV40-4600-Unterschraubmesser

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
6 yd³
4600 l
Einsatzgewicht
11111 lb
5040 kg
Inkl. Unterschraubmesser
Ja
Ja

Übersicht

Cat® Zweischalengreifer bieten Ihnen hohe Produktivität bei Transportanwendungen. Bewegen Sie mehr Material durch schnelles Öffnen und Schließen für kurze Arbeitstaktzeiten. Die HD-Konstruktion und der geringe Wartungsaufwand des Werkzeugs sorgen dafür, dass es länger funktioniert, was Ihnen hilft, Zeit und Geld zu sparen.

Produktspezifikationen für Zweischalengreifer CTV40-4600-Unterschraubmesser

Kapazität 6 yd³ 4600 l
Einsatzgewicht 11111 lb 5040 kg
Inkl. Unterschraubmesser Ja Ja
Min. empfohlenes Gewicht des Baggers 40 ton (US) 40 ton (US)
Max. empfohlenes Gewicht des Baggers 65 ton (US) 65 ton (US)
Min. empfohlenes Gewicht der Umschlagmaschine 65 ton (US) 65 ton (US)
Max. empfohlenes Gewicht der Umschlagmaschine 90 ton (US) 90 ton (US)

Vergleichen Sie Zweischalengreifer CTV40-4600-Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Zweischalengreifer – CTV40-4600-Unterschraubmesser

Zweischalengreifer – CTV40-4600-Unterschraubmesser

Aktuelle Angebote für  Zweischalengreifer CTV40-4600-Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen