G308

G308 Abbruch- und Sortiergreifer

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Greifer-Bereich
8.5 ft³
240 l
Gewicht
1084.7 lb
492 kg
Maschinenklasse
Minibagger, 7–10 Tonnen
Minibagger, 7–10 Tonnen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Vertikal perforierte Seitenplatten

Vertikal perforierte Seitenplatten

Bessere Sichtbarkeit und einfachere Positionierung der Last. Die Platten sind gemäß HB450-Spezifikation gehärtet und bieten so eine höhere Verschleißfestigkeit.
Speziell entwickelte Bolzen

Speziell entwickelte Bolzen

Die übergroßen Bolzen sind gegenüber Drehkräften beständig und sorgen für mehr Haltbarkeit. Gerillte Buchsen ermöglichen ein einfaches Fetten.
Optimal konstruiertes Gestänge

Optimal konstruiertes Gestänge

Minimale Höhenänderung beim Öffnen und Schließen. Die optimale Zylinderführung gewährleistet hohe Klemmkräfte beim Schließen.
Übergroßer Zylinder mit Lasthalteventil

Übergroßer Zylinder mit Lasthalteventil

Gewährleistet eine gleichmäßige und hohe Klemmkraft, um einen Verlust der Last zu verhindern. Das Lasthalteventil hält die Klemmkraft auch bei Bewegung des Greifers oder der Maschine konstant und gewährleistet so eine kontrollierte Lastbewegung.
Schlanke Konstruktion

Schlanke Konstruktion

Einfaches Manövrieren im Hochbau oder in Containern bei Abbruch- und Recyclingarbeiten. Die optimale Verlegung der Verbindungsleitungen schützt vor Schäden.
Robustes Unterschraubmesser

Robustes Unterschraubmesser

Hohe Verschleißlebensdauer. Für die Senkschrauben mit Vierkantansatz kommen vollständig geschützte versenkte Muttern zum Einsatz.

Produktspezifikationen für G308

Greifer-Bereich 8.5 ft³ 240 l
Gewicht 1084.7 lb 492 kg
Maschinenklasse Minibagger, 7–10 Tonnen Minibagger, 7–10 Tonnen
Max. Maulweite 55.3 " 1404 mm
Äußere Mantelstärke 0.2 " 6 mm
Gesamtbreite (mit geöffnetem Maul) 61.5 " 1562 mm
Schnittstellentyp S45, S50, CW10, Bolzenbefestigung, Bolzensicherung S45, S50, CW10, Bolzenbefestigung, Bolzensicherung
Gesamtbreite (mit geschlossenem Maul) 34.4 " 875 mm
Gesamthöhe (mit geöffnetem Maul) 40.7 " 1033 mm
Gesamthöhe (mit geschlossenem Maul) 47.4 " 1205 mm
Gesamttiefe 27.6 " 700 mm
Erforderliche Hydraulik 2. Zusatz 2. Zusatz
Kantenmaterial Äquivalent zu HB500 Äquivalent zu HB500
Optimaler Hydraulikstrom Greifer 131 l/min (35 gpm) | Rotation 33 l/min (9 gpm) Greifer 131 l/min (35 gpm) | Rotation 33 l/min (9 gpm)
Maximale Schließkraft 4.9 Sh Ton 44 kN

Vergleichen Sie G308 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts