CTV30-1900

Zweischalengreifer Zweischalengreifer CTV30-1900

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
2.5 yd³
1900 l
Einsatzgewicht
5609 lb
2544 kg
Inkl. Unterschraubmesser
Nein
Nein

Übersicht

Cat® Zweischalengreifer bieten Ihnen hohe Produktivität bei Transportanwendungen. Bewegen Sie mehr Material durch schnelles Öffnen und Schließen für kurze Arbeitstaktzeiten. Die HD-Konstruktion und der geringe Wartungsaufwand des Werkzeugs sorgen dafür, dass es länger funktioniert, was Ihnen hilft, Zeit und Geld zu sparen.

Produktspezifikationen für Zweischalengreifer CTV30-1900

Kapazität 2.5 yd³ 1900 l
Einsatzgewicht 5609 lb 2544 kg
Inkl. Unterschraubmesser Nein Nein
Min. empfohlenes Gewicht des Baggers 30 ton (US) 30 ton (US)
Max. empfohlenes Gewicht des Baggers 45 ton (US) 45 ton (US)
Min. empfohlenes Gewicht der Umschlagmaschine 40 ton (US) 40 ton (US)
Max. empfohlenes Gewicht der Umschlagmaschine 65 ton (US) 65 ton (US)

Vergleichen Sie Zweischalengreifer CTV30-1900 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Zweischalengreifer – CTV30-1900

Zweischalengreifer – CTV30-1900

Aktuelle Angebote für  Zweischalengreifer CTV30-1900

Weitere Angebote anzeigen