Abbruch- und Sortiergreifer G213 GC: 587-8655

Abbruch- und Sortiergreifer G213 GC: 587-8655 Abbruch- und Sortiergreifer

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
1508 lb
684 kg
Schalentyp-Optionen
Perforiert
Perforiert

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Präzise Steuerung

Präzise Steuerung

  • Die weite Schalenöffnung zum Materialumschlag ermöglicht das Bewegen von Lasten in Produktionsgröße.
  • Synchronisierte Schalen und Gesamtgewicht kontrollieren jede Bewegung mit dem quer eingebauten Zylinder.
  • Das sichere Greifen großer Lasten ist ebenso möglich wie das Aufnehmen, Sortieren und Platzieren kleiner Gegenstände. Die Überbissanschläge ermöglichen den direkten Kontakt zwischen Schneidmesser und Backe und verhindern Überbisse.
  • Die perforierten Schalen in Skelettbauweise ermöglichen nicht nur das Aussieben von Verschmutzungen und anderen feinen Materialien, sondern bieten auch dem Fahrer eine gute Sicht auf die Last.
  • Die Materialsortierung ist schnell. Dies erleichtert das Sortieren auf der Baustelle und spart Kipp-Gebühren.
  • Die Zylinderdämpfung sorgt für reibungslose und kontrollierte Schalenbewegung.
  • Während des Transports sorgt der integrierte Anschlag für die Arretierung des Rotators und verhindert, dass sich die Schalen öffnen.
Kraftvolle Leistung

Kraftvolle Leistung

  • Die einteilige Zylinderkonstruktion mit großer Bohrung ermöglicht hohe Klemmkraft und kurze Taktzeiten.
  • Standard-Lasthalteventil:
    • Hält den Druck auf Zylinder und Last konstant, ohne dass der Fahrer ständig die Schließfunktion betätigen muss. Dies erhöht den Komfort und die Ergonomie für den Fahrer.
    • Bietet erhöhte Betriebssicherheit, weil das Material auch im Falle eines Hydraulikdruckverlusts oder einer Schlauchbeschädigung gesichert ist.
    • Im aktivierten Zustand wird der Ölstrom zum Greifer blockiert, was den Kraftstoffverbrauch reduziert.
  • Arbeiten in direkter Nähe von Containerkanten und Wänden. Das Greiferschalenprofil ermöglicht durch die abstandsfreie Annäherung des Schneidmessers an senkrechte Wände und Kanten den Zugang zu Ecken in Muldenkippern, Anhängern, Containern, Bunkern und 90-Grad-Winkeln.
  • Einfacher Zugang zu internen Teilen durch große Wartungsfelder.
  • Nutzen Sie die Möglichkeiten Ihres Greifers mit Hochmomentmotor und längeren Serviceintervallen voll aus.
Langlebig und robust

Langlebig und robust

  • Verstärkte Schalen aus hochfestem Stahl eignen sich für die anspruchsvollsten Bedingungen und Einsätze. Dazu zählen etwa: primärer und sekundärer Abbruch, Recycling, Müllumladestationen, Baumbeseitigung, Bau von Stützmauern und andere Anwendungen.
  • Die im Schneidmesser versenkten Schrauben und das glatte Innenprofil der Schale sorgen für reibungsloses und effizientes Füllen und Bewegen von Material.
  • Der Greifer verfügt über eine hohe Rotationsleistung zum Drehen und Auseinanderziehen von Material. Der Motor befindet sich am Außenring.
  • Die Zuverlässigkeit des Hydrauliksystems wurde verbessert, da die Funktionen zum Schwenken und Öffnen/Schließen unabhängig von der Rotation sind.
  • Der Greifer lässt sich drehen und ausrichten. Dies vermindert den Verschleiß des Laufwerks, da Material in jedem Winkel ohne Bewegung der Maschine aufgenommen werden kann.
  • Der Fahrer kann sicher und geschützt von der Fahrerkabine aus mit dem Greifer ganze Gebäudestrukturen abbrechen.
Zuverlässigkeit und einfache Wartung

Zuverlässigkeit und einfache Wartung

  • Der Hochmomentmotor sorgt für geschützte Rotation und eine lange Nutzungsdauer.
  • Lager und Staubschutzdichtungen befinden sich im Inneren und sind gegen Beschädigung und Verschmutzung geschützt.
  • Interne Staubschutzdichtungen bieten geringeres Axialspiel, eine zusätzlich maschinenbearbeitete Oberfläche, optimalen Schutz gegen Beschädigung und einen geringeren Schmierstoffverbrauch.
  • Das abriebfeste Greifermesser lässt sich einfach und mit minimaler Ausfallzeit ersetzen.
  • Wartungsarbeiten am Greifer sind einfach, weil alle Schmierstellen vom Boden aus zugänglich sind.
Optionen, die Ihren Anforderungen gerecht werden

Optionen, die Ihren Anforderungen gerecht werden

  • Rotierende und ortsfeste Greifer sowie verschiedene Schalenoptionen werden Ihren besonderen Anforderungen gerecht.
  • Greifer G300 und G300 GC – rotierend
    • Die Greifer der Serie G300 sind dank Drehverbindung und Motor ohne Begrenzung um 360 Grad in jede Richtung drehbar. Dies ermöglicht die präzise Positionierung.
    • Standardmodelle: optimal für schwere Einsätze und häufige Nutzung.
    • GC-Modelle: optimal für leichtere Einsätze und gelegentliche Nutzung.
  • Greifer G200 GC – statisch
    • Nicht rotierender Greifer zur Verwendung mit Tiltrotator.
    • Optimal für leichtere Einsätze und gelegentliche Nutzung.
  • Schalentypen:
    • Skelettschale - geeignet für primäre und sekundäre Abbrüche und andere raue Einsätze.
    • Geschlossene Schale – optimal zum Verarbeiten und Sortieren großer, sperriger Materialien.
    • Perforierte Schale – größtes Fassungsvermögen und optimal zum Verarbeiten und Sortieren von Materialien geringer Dichte.
  • Greifer mit Abfallumschlag-Nomenklatur ermöglichen 33–150 % größeren Materialumschlag als Standardmodelle derselben Größe.
  • Modelle mit starrem Kopf: Einige Modelle sind mit der speziellen CW-Schnellwechsler-Scharnierplatte am oberen Kopf ausgestattet. Durch die geringere Aufbauhöhe und das niedrigere Gewicht ergibt sich eine höhere Stabilität mit der Maschine.

Produktspezifikationen für Abbruch- und Sortiergreifer G213 GC: 587-8655

Gewicht 1508 lb 684 kg
Schalentyp-Optionen Perforiert Perforiert

Vergleichen Sie Abbruch- und Sortiergreifer G213 GC: 587-8655 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Abbruch- und Sortiergreifer G213 GC

Abbruch- und Sortiergreifer beim Handhaben großer Gesteinsblöcke

Greifer der Serie G300 mit Möglichkeit vollständiger Drehung

Greifer der Serie G300 GC beim Sortieren von Holzabfällen

Greifer beim Sortieren von Reifenschrott

Greifer der Serie G200 GC beim Verschieben von Gesteinsblöcken

Greifer beim Abfallumschlag

Abbruch- und Sortiergreifer G213 GC
Abbruch- und Sortiergreifer beim Handhaben großer Gesteinsblöcke
Greifer der Serie G300 mit Möglichkeit vollständiger Drehung
Greifer der Serie G300 GC beim Sortieren von Holzabfällen
Greifer beim Sortieren von Reifenschrott
Greifer der Serie G200 GC beim Verschieben von Gesteinsblöcken
Greifer beim Abfallumschlag

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren