CTV40-4000

Zweischalengreifer Zweischalengreifer CTV40-4000

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
5.25 yd³
4000 l
Einsatzgewicht
9506 lb
4312 kg
Inkl. Unterschraubmesser
Nein
Nein

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Kraftvolle Leistung

Kraftvolle Leistung

  • Mit einer um bis zu 10 % höheren Füllkapazität im Vergleich zu anderen verfügbaren Zweischalengreifern können Sie große Mengen an losem Material wie Getreide, Kohle, Sand und Kies transportieren.
  • Die weite Schalenöffnung für Schüttgut ermöglicht das Bewegen von Lasten in Produktionsgröße.
  • Die starke Schließkraft der Greiferschalen in Kombination mit schneller Öffnungs- und Schließzeit hilft Ihnen, Ihre Arbeitstaktzeiten zu verkürzen und bei der Arbeit zu bleiben, um mehr Tonnen pro Stunde zu bewegen.
  • Der Cat-Anbaugerätefinder PL161 ist ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Anbaugerät schnell und problemlos auffinden. Das in der Maschine integrierte Bluetooth-Lesegerät oder die Cat-App auf Ihrem Smartphone zeigen Ihnen, wo sich das Gerät befindet.
  • Mit Cat Payload für Bagger können durch Wiegevorgänge während des Betriebs und Echtzeit-Schätzungen der Nutzlast ohne Schwenkbewegung erfüllt werden. Auch die Ladeleistung wird hierdurch gesteigert.
  • Cat-Maschinen sind mit optimalen Leistungseinstellungen für Ihren Greifer vorprogrammiert, um die Kopplung und Effizienz von Maschine und Greifer gleichermaßen zu maximieren.
Langlebig, haltbar

Langlebig, haltbar

  • Die Zylinderschläuche sind intern in der Struktur mit zwei abnehmbaren Wartungsplatten ausgestattet, um einen optimalen Schutz während der Arbeit zu gewährleisten.
  • Besonders bei den Schalen kommen hochwertige und verschleißfeste Materialien zum Einsatz.
  • Drehpunkte, die mit Staubschutzdichtungen und Gleitlagern ausgestattet sind, tragen zur Verlängerung der Produktlebensdauer bei.
  • Ausgestattet mit Dämpfern dämpfen die beiden Zylinder die Öffnungsbewegung der Schalen, um Hydraulikdrücke von bis zu 5076 psi (35.000 kPa) zu bewältigen und eine größere Leichtgängigkeit mit weniger Vibrationen in der Fahrerkabine zu ermöglichen.
  • Zwei Hubhaken sind standardmäßig inklusive. Sie befinden sich auf beiden Seiten des Werkzeugs und helfen Ihnen, kleine Maschinen in den Frachtraum von Schiffen zu senken, um die Arbeit zu erledigen, ohne dass Anbaugeräte oder Maschinen gewechselt werden müssen.
Optionen, die Ihren Anforderungen gerecht werden

Optionen, die Ihren Anforderungen gerecht werden

  • Mit einer großen Auswahl an Zweischalengreifern sind sie für Bagger und Umschlagmaschinen in vielen Größen geeignet. Die große Materialkapazität reicht von 1,25 yd3 (1 m3) bis 8 yd3 (6,1 m3).
  • Die Unterschraubmesser-Option für die Schale trägt zur Verlängerung der Produktlebensdauer bei und funktioniert besser bei abrasiveren Materialien.
  • Die Unterschraubmesser-Option bieten Abstreifer, um das Auskippen von klebrigem Material bei schwierigeren Einsätzen zu verbessern.
Einfache Wartung

Einfache Wartung

  • Verbesserte Staubschutzdichtungen helfen, Schmutzstoffe fernzuhalten, damit Ihr Werkzeug länger funktioniert.
  • Die Schalen und Unterschraubmesser sind aus hochwertigen Stahlmaterialien gefertigt, um mehr Arbeiten standzuhalten.
  • Wartungsarbeiten am Greifer sind einfach, weil alle Schmierstellen vom Boden aus zugänglich sind.

Produktspezifikationen für Zweischalengreifer CTV40-4000

Kapazität 5.25 yd³ 4000 l
Einsatzgewicht 9506 lb 4312 kg
Inkl. Unterschraubmesser Nein Nein
Min. empfohlenes Gewicht des Baggers 40 ton (US) 40 ton (US)
Max. empfohlenes Gewicht des Baggers 65 ton (US) 65 ton (US)
Min. empfohlenes Gewicht der Umschlagmaschine 65 ton (US) 65 ton (US)
Max. empfohlenes Gewicht der Umschlagmaschine 90 ton (US) 90 ton (US)

Vergleichen Sie Zweischalengreifer CTV40-4000 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Zweischalengreifer – CTV40-4000

Zweischalengreifer – CTV40-4000

Aktuelle Angebote für  Zweischalengreifer CTV40-4000

Weitere Angebote anzeigen