CTV20-1500-Unterschraubmesser

Zweischalengreifer Zweischalengreifer CTV20-1500-Unterschraubmesser

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
2 yd³
1500 l
Einsatzgewicht
4480 lb
2032 kg
Inkl. Unterschraubmesser
Ja
Ja

Übersicht

Cat® Zweischalengreifer bieten Ihnen hohe Produktivität bei Transportanwendungen. Bewegen Sie mehr Material durch schnelles Öffnen und Schließen für kurze Arbeitstaktzeiten. Die HD-Konstruktion und der geringe Wartungsaufwand des Werkzeugs sorgen dafür, dass es länger funktioniert, was Ihnen hilft, Zeit und Geld zu sparen.

Produktspezifikationen für Zweischalengreifer CTV20-1500-Unterschraubmesser

Kapazität 2 yd³ 1500 l
Einsatzgewicht 4480 lb 2032 kg
Inkl. Unterschraubmesser Ja Ja
Min. empfohlenes Gewicht des Baggers 20 ton (US) 20 ton (US)
Max. empfohlenes Gewicht des Baggers 35 ton (US) 35 ton (US)
Min. empfohlenes Gewicht der Umschlagmaschine 30 ton (US) 30 ton (US)
Max. empfohlenes Gewicht der Umschlagmaschine 45 ton (US) 45 ton (US)

Vergleichen Sie Zweischalengreifer CTV20-1500-Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Zweischalengreifer – CTV20-1500-Unterschraubmesser

Zweischalengreifer – CTV20-1500-Unterschraubmesser

Aktuelle Angebote für  Zweischalengreifer CTV20-1500-Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen