Mehrschalengreifer GSH455 (vierschalig), 1500 Liter

Mehrschalengreifer Mehrschalengreifer GSH455 (vierschalig), 1500 Liter

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
2.00 yd³
1500 m³
Maximale Traglast
33069 lb
15000 kg
Schalentyp-Optionen
Halb geöffnet
Halb geöffnet

Übersicht

Die Cat® GSH-Mehrschalengreifer umfassen Modelle und Größen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Mit kürzeren Taktzeiten und größeren Fassungsvermögen können Sie mit GSH-Greifern mehr umschlagen und gleichzeitig Ihre Ausgaben reduzieren. Das effizientere Produktdesign des Greifers erhöht die Gesamtproduktivität und verringert die Wartungskosten.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Hohe Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch

Hohe Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch

  • Mehr Tonnen pro Stunde mit schnelleren Zykluszeiten.
  • Erhöhung der Hydraulikstromkapazität auf bis zu 160 Prozent dank eines neuen Rotationssystems.
  • Verbesserung des gesamten Füllfaktors auf bis zu 140–200 Prozent dank einer verfeinerten Krümmung der Spitze.
  • Cat-Maschinen sind mit optimalen Leistungseinstellungen für Ihren Greifer vorprogrammiert, um die Kopplung und Effizienz von Maschine und Greifer gleichermaßen zu maximieren.
  • Erreichen Sie neue Höhen und verbessern Sie Ihre Drehwerksteuerung. Die kompakte Höhe der GSH-Greifer erweitert Ihre Einsatzmöglichkeiten und eignet sich ideal für Anwendungen in Innenräumen.
Langlebige Qualität

Langlebige Qualität

  • Die Lebensdauer des Greifers wird durch die Verwendung leichterer, die Kraft verteilender Gussteile anstelle von Schweißnähten verlängert.
  • Vermeidung einer Überstreckung der Zylinder und der unnötigen Abnutzung von Aufhängungspunkten und Schalenspitzen durch verschleißfeste, für HD ausgelegte obere und untere Anschläge am Greifergehäuse.
  • Stärke, auf die sie sich verlassen können. Die soliden inneren Schalen und Spitzen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt – gegen Abrieb und Verschleiß durch Reibung von Metall auf Metall. Die Aufhängungspunktes sind Gussteile. Dadurch ergeben sich keine Schwachstellen auf dem Rahmen.
  • Verlängerung der Verschleißlebensdauer dank einfach zu ersetzender Guss-Schalenspitzen.
Wartungsfreundlich im Laufe der Zeit

Wartungsfreundlich im Laufe der Zeit

  • Verbringen Sie dank einer verringerten Wartungsdauer mehr Zeit mit der Arbeit. Die Nutzung vor dem ersten Serviceintervall wird auf bis zu 250 Prozent erhöht, und die Schmierstellen auf Bodenebene sind sicherer und einfacher zu verwenden.
  • Integrale Hydraulik-Komponenten wurden umgeleitet und sind im Inneren der Schale geschützt. Dadurch wird die Spannung auf Leitungen verringert und die Interferenz mit Materialien verringert.
  • Einfacher Zugang zu der Hydraulik im Inneren der Schalen dank abnehmbarer Verkleidungen. Die Verkleidungen umfassen auch Staubschutzdichtungen zum Schutz der schnell verschleißenden Teile im Schaleninneren.
  • Gewährleisten Sie eine sichere Arbeitsumgebung durch Verwendung der Montagehalterungsstütze, die dafür sorgt, dass die Halterung beim Anbau des Greifers an die Maschine in senkrechter Position bleibt.
Optionen für spezielle Anwendungen

Optionen für spezielle Anwendungen

  • Werden Sie Ihren speziellen Anwendungsanforderungen gerecht, und entscheiden Sie sich für Modelle mit 4 oder 5 Schalen und optional halb geöffneten oder geschlossenen Schalenausführungen.
    • Vier Schalen – quadratische Grundfläche, saubere Ecken in Schienenfahrzeugen und Anhängern. Sicheres Umschließen sperriger Gegenstände wie Kfz-Karosserien.
    • Fünf Schalen – Optimales Halten von zerkleinertem Material.
    • Halboffene Schalen funktionieren am besten für Anwendungen, in denen größere Teile Stahlschrott oder Kfz-Karosserien bewegt werden.
    • Geschlossene Schalen sind optimal in Fällen, in denen kleineres bzw. zerkleinertes Material der Hauptanwendungsfall sind.
  • Die Modelle GSH420 und GSH520 sind jetzt mit einer standardmäßigen Huböse auf der Unterseite des Gehäuses ausgestattet, an der ein Magnet angebracht werden kann.
  • Bei anderen GSH-Modellen besteht bei Bestellung des Greifers die Option, eine Huböse anbringen zu lassen.

Produktspezifikationen für Mehrschalengreifer GSH455 (vierschalig), 1500 Liter

Kapazität 2.00 yd³ 1500 m³
Maximale Traglast 33069 lb 15000 kg
Schalentyp-Optionen Halb geöffnet Halb geöffnet
Einsatzgewicht 5763 lb 2614 kg
Anzahl der Schalen 4 4
Umschlagmaschine min. 35 ton (US) 35 ton (US)
Umschlagmaschine max. 60 ton (US) 60 ton (US)
Bagger min. 22 ton (US) 22 ton (US)
Bagger max. 50 ton (US) 50 ton (US)

Vergleichen Sie Mehrschalengreifer GSH455 (vierschalig), 1500 Liter mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Mehrschalengreifer

Mehrschalengreifer

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren