CTV40-4500

Zweischalengreifer Zweischalengreifer CTV40-4500

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
5.75 yd³
4500 l
Einsatzgewicht
9813 lb
4451 kg
Inkl. Unterschraubmesser
Nein
Nein

Übersicht

Cat® Zweischalengreifer bieten Ihnen hohe Produktivität bei Transportanwendungen. Bewegen Sie mehr Material durch schnelles Öffnen und Schließen für kurze Arbeitstaktzeiten. Die HD-Konstruktion und der geringe Wartungsaufwand des Werkzeugs sorgen dafür, dass es länger funktioniert, was Ihnen hilft, Zeit und Geld zu sparen.

Produktspezifikationen für Zweischalengreifer CTV40-4500

Kapazität 5.75 yd³ 4500 l
Einsatzgewicht 9813 lb 4451 kg
Inkl. Unterschraubmesser Nein Nein
Min. empfohlenes Gewicht des Baggers 40 ton (US) 40 ton (US)
Max. empfohlenes Gewicht des Baggers 65 ton (US) 65 ton (US)
Min. empfohlenes Gewicht der Umschlagmaschine 65 ton (US) 65 ton (US)
Max. empfohlenes Gewicht der Umschlagmaschine 90 ton (US) 90 ton (US)

Vergleichen Sie Zweischalengreifer CTV40-4500 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Zweischalengreifer – CTV40-4500

Zweischalengreifer – CTV40-4500

Aktuelle Angebote für  Zweischalengreifer CTV40-4500

Weitere Angebote anzeigen