Spitzmeißel B1

Spitzmeißel B1 Werkzeuge

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Durchmesser des Werkzeugschafts
1.6 "
40 mm
Gesamtlänge
16.9 "
430 mm
Gewicht
8.8 lb
4 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Spitzmeißel

Spitzmeißel

Allzweckwerkzeug, das durch punktförmige Kraftanwendung für schnelleren Durchbruch sorgt. Zur Verwendung bei Pflaster, Beton, gewachsenes Gestein, Hartgestein und Grabenaushub.
Konuswerkzeug

Konuswerkzeug

Mehrzweckwerkzeug zum Herstellen kreisförmiger Vertiefungen in weichem Material. Der Punkt verbessert die Penetrationsgeschwindigkeit, es besteht jedoch keine Kontrolle der Bruchrichtung. Zur Verwendung für Beton, gewachsenes Gestein und Hartgestein.
Stumpfmeißel

Stumpfmeißel

Zertrümmert mit Vibration anstelle von Eindringen. Zur Verwendung für Beton, gewachsenes Gestein, Grabenaushub sowie Arbeiten an Hängen und Durchtrennen von Leitungen.
Flachmeißel (Kreuzschnitt und parallel)

Flachmeißel (Kreuzschnitt und parallel)

Unterstützt die Herstellung und Kontrolle einer genauen Bruchlinie. Zur Verwendung für Pflaster, Beton, gewachsenes Gestein, Grabenaushub sowie Arbeiten an Hängen und Durchtrennen von Leitungen.

Produktspezifikationen für Spitzmeißel B1

Durchmesser des Werkzeugschafts 1.6 " 40 mm
Gesamtlänge 16.9 " 430 mm
Gewicht 8.8 lb 4 kg
Kompatibilität Hammer B1 Hammer B1

Vergleichen Sie Spitzmeißel B1 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts