| Einsatzgewicht – mit Werkzeug | 162.3 lb 73.6 kg |
| Schlagenergie | 147.5 ft·lbf 200 J |
| Maschinenklasse | Minibagger 300.9D Minibagger 300.9D |
| Durchmesser des Werkzeugschafts | 1.6 " 40 mm |
| Schlagfrequenz | 800-1400 bpm 800-1400 bpm |
| Minimaler Betriebsdruck | 1276 psi 8798 kPa |
| Minimales Trägergewicht | 1979.7 lb 898 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 15-25 l/min (4-6,6 Gallonen pro Minute) 15-25 l/min (4-6,6 Gallonen pro Minute) |
| Gesamtbreite | 7.8 " 199 mm |
| Gesamtlänge | 8.2 " 208 mm |
| Gesamthöhe | 37.7 " 958 mm |
| Höhe – ohne Werkzeug | 29.4 " 748 mm |
| Schallpegel | 122 dB 122 dB |
| Größe der Halterung | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Hämmer B1 (Ansteckausführung)
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Einsatzgewicht – mit Werkzeug
- 162.3 lb
- 73.6 kg
- Schlagenergie
- 147.5 ft·lbf
- 200 J
- Maschinenklasse
- Minibagger 300.9D
- Minibagger 300.9D
Funktionen auf einen Blick
- Werkzeugsatz mit Staufach
- 2 Werkzeuge (1 x konischer Meißel und 1 x Quermeißel)
- Wartungssatz
Produktspezifikationen für B1 (Ansteckausführung)
Vergleichen Sie B1 (Ansteckausführung) mit häufig verglichenen Modellen.
Hämmer
B1 (Ansteckausführung)
Ausgewählt
- Einsatzgewicht – mit Werkzeug
- 162.3 lb
- 73.6 kg
- Schlagenergie
- 147.5 ft·lbf
- 200 J
- Maschinenklasse
- Minibagger 300.9D
- Minibagger 300.9D
Hämmer
B1s
- Einsatzgewicht – mit Werkzeug
- 190.3 lb
- 86.3 kg
- Schlagenergie
- 147.5 ft·lbf
- 200 J
- Maschinenklasse
- Minibagger, 1–2 Tonnen
- Minibagger, 1–2 Tonnen
Hämmer
B2
- Einsatzgewicht – mit Werkzeug
- 252.9 lb
- 114.7 kg
- Schlagenergie
- 213.9 ft·lbf
- 290 J
- Maschinenklasse
- Minibagger, 1-3 Tonnen
- Minibagger, 1-3 Tonnen
assignment Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Mediengalerie
Fotos
360°-Ansicht
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Inhalt des Werkzeugkastens des B1-Hammers (Ansteckausführung)
Hammerwartungssatz für Hammer B1 (Ansteckausführung)
Werkzeuge im Lieferumfang des B1 (Ansteckausführung)