B2s

B2s Hämmer

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht – mit Werkzeug
257.5 lb
116.8 kg
Schlagenergie
213.9 ft·lbf
290 J
Maschinenklasse
Minibagger, 1-3 Tonnen
Minibagger, 1-3 Tonnen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Cat®-Hämmer B bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Bauarbeiten und leichten Abbrucheinsätzen – dazu zählen beispielsweise das Einreißen von Bürgersteigen und Auffahrten aus Beton sowie Pflaster, Straßen, Gemäuer, Einsatzvorbereitung und Landschaftsgestaltung oder auch das Aufbrechen von gefrorenem Boden zur Reparatur von Versorgungsleitungen.
Ergonomisch positionierte Hydraulikleitungen

Ergonomisch positionierte Hydraulikleitungen

Die ergonomisch platzierten Hydraulikleitungen sind auf optimale Servicefreundlichkeit ausgelegt. Sie sind einfach zugänglich und erfordern keine Spezialwerkzeuge. Das Gehäuse ist so angebracht, dass es gegen Stoßbelastung und Verschmutzung geschützt ist, jedoch mit Schraubenschlüssel zugänglich ist. Die Kontrolle von Hydraulikleitungen und Druck im hinteren Kopf kann im eingebauten Zustand erfolgen. Dies ermöglicht die schnelle Überwachung des Brecherzustands.
Gasbetriebene Konstruktion

Gasbetriebene Konstruktion

Die gasbetriebene Konstruktion ermöglicht eine durchgängig hohe Produktionsleistung im Zeitverlauf. Dadurch arbeitet der Brecher zuverlässig in jedem Einsatzgebiet, von Beton über Asphalt und Gestein bis hin zu leichtem Grabenaushub.
Flache Oberseite/oben zu montieren

Flache Oberseite/oben zu montieren

Die Bauweise mit flacher Oberseite/Montage von oben bietet einen größeren Arbeitsbereich und verbesserte Sicht für den Fahrer mit gängiger Grundfläche und gängigem Lochmuster für optimale Vielseitigkeit. Die obere Befestigung erhöht die Schlagleistung durch die Abstimmung von Bruchkraft und Stielkraft. Durch die oben befestigte Halterung wird die in den Stiel geleitete Spannungs- und Biegebelastung erheblich reduziert. Dies verringert die Stoßbelastung für die Maschinenkonstruktionen. Für Kunden, die eine Befestigung mit Kupplung oder Bolzen bevorzugen, sind vollständige Befestigungshalter erhältlich.
Gleitsitzbuchsen

Gleitsitzbuchsen

Gleitsitzbuchsen sind vor Ort austauschbar und dank nur eines Arretierbolzens einfach zu warten. Sie bieten eine längere Nutzungsdauer sowie geringere Vorhalte- und Betriebskosten. Die obere Buchse ist um 360° drehbar, die untere Buchse besitzt zwei Stellungen und lässt sich um 90° drehen.
Im Lieferumgang jedes Hammers der Serie B

Im Lieferumgang jedes Hammers der Serie B

Zum Lieferumfang jedes Hammers der B-Serie gehören:
  • Werkzeugsatz mit Staufach
  • 2 Werkzeuge (1 x konischer Meißel und 1 x Quermeißel)
  • Wartungssatz

Produktspezifikationen für B2s

Einsatzgewicht – mit Werkzeug 257.5 lb 116.8 kg
Schlagenergie 213.9 ft·lbf 290 J
Maschinenklasse Minibagger, 1-3 Tonnen Minibagger, 1-3 Tonnen
Durchmesser des Werkzeugschafts 1.8 " 45 mm
Schlagfrequenz 700-1200 bpm 700-1200 bpm
Minimaler Betriebsdruck 1276 psi 8798 kPa
Minimales Trägergewicht 3300.3 lb 1497 kg
Optimaler Hydraulikstrom 20-30 l/min (5,3-7,9 Gallonen pro Minute) 20-30 l/min (5,3-7,9 Gallonen pro Minute)
Gesamtbreite 11.8 " 300 mm
Gesamtlänge 13.4 " 340 mm
Gesamthöhe 43 " 1091 mm
Höhe – ohne Werkzeug 31.3 " 795 mm
Schallpegel 122 dB 122 dB
Größe der Halterung Klein-Mittel Klein-Mittel

Vergleichen Sie B2s mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Inhalt des B2s-Hammerwerkzeugkastens

B2s-Hammerwartungssatz

Werkzeuge im Lieferumfang des B2s

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Inhalt des B2s-Hammerwerkzeugkastens
B2s-Hammerwartungssatz
Werkzeuge im Lieferumfang des B2s

360 View