Übersicht
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
Wichtige Spezifikationen
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
| Gewicht | 114.6 lb 52 kg |
| Gesamtbreite | 11.8 " 300 mm |
| Gesamtlänge | 13.4 " 340 mm |
| Gesamthöhe | 10.9 " 277 mm |
| Bolzendurchmesser | 40 mm/40 mm (1,6"/1,6") 40 mm/40 mm (1,6"/1,6") |
| Größe der Halterung | Klein-groß Klein-groß |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts