Halterung (8 Tonnen) – Bolzenbefestigung

Halterung (8 Tonnen) – Bolzenbefestigung Aufhängungen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Gewicht
149.9 lb
68 kg
Gesamtbreite
12.4 "
316 mm

Produktspezifikationen für Halterung (8 Tonnen) – Bolzenbefestigung

Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Gewicht 149.9 lb 68 kg
Gesamtbreite 12.4 " 316 mm
Gesamtlänge 17.3 " 440 mm
Gesamthöhe 10.2 " 258 mm
Bolzendurchmesser 50 mm/50 mm (2"/2") 50 mm/50 mm (2"/2")
Größe der Halterung Groß Groß

Vergleichen Sie Halterung (8 Tonnen) – Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Aktuelle Angebote für  Halterung (8 Tonnen) – Bolzenbefestigung

Weitere Angebote anzeigen