Übersicht
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
Wichtige Spezifikationen
Aufhängungen sorgen dafür, dass Anbaugeräte für verschiedene Maschinentypen verwendet werden können.
| Schnittstellentyp | Schnellwechsler S-45 Schnellwechsler S-45 |
| Gewicht | 99.9 lb 45.3 kg |
| Gesamtbreite | 13.4 " 340 mm |
| Gesamtlänge | 20.3 " 516 mm |
| Gesamthöhe | 6 " 153 mm |
| Bolzendurchmesser | 40 mm/40 mm (1,6"/1,6") 40 mm/40 mm (1,6"/1,6") |
| Größe der Halterung | Groß Groß |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts