Übersicht
Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.
Wichtige Spezifikationen
Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.
1-6 von 10 angezeigt
| Arbeitsbreite | 13.8 " 350 mm |
| Maximale Frästiefe | 4.7 " 120 mm |
| Erforderliche Hydraulik | 1. Zusatz 1. Zusatz |
| Gesamtbreite | 33.7 " 856 mm |
| Gesamtlänge | 33.9 " 860 mm |
| Gesamthöhe | 31.8 " 808 mm |
| Gewicht | 19.3 " 489 mm |
| Optimaler Hydraulikstrom | 45–80 l/min (12–21 Gall./min) 45–80 l/min (12–21 Gall./min) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 150-250 bar (2175-3625 psi) 150-250 bar (2175-3625 psi) |
| Trommelgeschwindigkeit | 255 U/min 255 U/min |
| Maximale Bandagenbreite | 13.8 " 350 mm |
| Konische Meißel | 42 42 |
| Meißeltyp (Standard) | Universal Universal |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts