PC306 XD

Kaltfräsen PC306 XD

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite
23.6 "
600 mm
Maximale Frästiefe
9.8 "
250 mm
Erforderliche Hydraulik
Hochstrom XPS
Hochstrom XPS

Übersicht

Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.

Produktspezifikationen für PC306 XD

Arbeitsbreite 23.6 " 600 mm
Maximale Frästiefe 9.8 " 250 mm
Erforderliche Hydraulik Hochstrom XPS Hochstrom XPS
Gesamtbreite 73.1 " 1858 mm
Gesamtlänge 62 " 1576 mm
Gesamthöhe 43.8 " 1113 mm
Gewicht 3108.5 lb 1410 kg
Optimaler Hydraulikstrom 98–125l/min (26–33Gall./min) 98–125l/min (26–33Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 230–280bar (3300–4000psi) 230–280bar (3300–4000psi)
Trommelgeschwindigkeit 119/min 119/min
Kippwinkelbereich 5.5° links/rechts 5.5° links/rechts
Seitenverschiebung 25.6 " 650 mm
Konische Meißel 48 48
Meißeltyp (Standard) Universal Universal

Vergleichen Sie PC306 XD mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View

Aktuelle Angebote für  PC306 XD

Weitere Angebote anzeigen