PC310

Kaltfräsen PC310

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite
39.4 "
1000 mm
Maximale Frästiefe
5.1 "
130 mm
Erforderliche Hydraulik
Hochstrom XPS
Hochstrom XPS

Übersicht

Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.

Produktspezifikationen für PC310

Arbeitsbreite 39.4 " 1000 mm
Maximale Frästiefe 5.1 " 130 mm
Erforderliche Hydraulik Hochstrom XPS Hochstrom XPS
Gesamtbreite 73.1 " 1858 mm
Gesamtlänge 44.3 " 1125 mm
Gesamthöhe 36.8 " 935 mm
Gewicht 2292.8 lb 1040 kg
Optimaler Hydraulikstrom 98–125l/min (26–33Gall./min) 98–125l/min (26–33Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 230–280bar (3300–4000psi) 230–280bar (3300–4000psi)
Trommelgeschwindigkeit 155/min 155/min
Kippwinkelbereich 6.5° links/rechts 6.5° links/rechts
Seitenverschiebung 23.1 " 587 mm
Konische Meißel 78 78
Meißeltyp (Standard) Universal Universal

Vergleichen Sie PC310 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View

Aktuelle Angebote für  PC310

Weitere Angebote anzeigen