PC408

PC408 Kaltfräsen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite
29.5 "
750 mm
Maximale Frästiefe
6.7 "
170 mm
Erforderliche Hydraulik
XHP/XE
XHP/XE

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 15 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Für kleinere Pflasterarbeiten in Wohngebieten und gewerblichen Anwendungen konzipiert und hauptsächlich zur wirtschaftlichen Wiederherstellung von Asphalt und Betonflächen verwendet. Ideal geeignet zum Abfräsen von Unebenheiten in Asphaltflächen vor der Belagerneuerung, zum Abtragen von beschädigten Straßendecken, zum Entfernen von Fahrbahnmarkierungen sowie für Arbeiten, bei denen eigenständige Fräsmaschinen nur bedingt eingesetzt werden könnten.
Selbstnivellierende Konstruktion

Selbstnivellierende Konstruktion

Durch die selbstnivellierende Konstruktion wird das Gerät automatisch nivelliert, nachdem es auf den Boden abgesenkt wurde. So erzielen Sie eine einheitliche Tiefensteuerung ohne Bedienereingriff und eine hervorragende Aufnahme des Fräsguts.
Zwei verschleißfeste Gleitkufen

Zwei verschleißfeste Gleitkufen

Zwei verschleißfeste Gleitkufen verbleiben parallel zum Boden und sorgen so für eine optimale Stabilität.
Hydraulische Seitenverschiebung

Hydraulische Seitenverschiebung

Die hydraulische Seitenverschiebung ermöglicht Fräsarbeiten nahe Bordsteinen, Wänden und anderen Hindernissen.
Unabhängige Tiefensteuerung links/rechts

Unabhängige Tiefensteuerung links/rechts

Die unabhängige Tiefensteuerung links/rechts ermöglicht es, die Trommeltiefe für jede Kufe getrennt einzustellen. Die Messanzeigen lassen sich leicht aus der Fahrerkabine ablesen. Bei den Modellen PC104 und PC105 ist die unabhängige Tiefensteuerung mechanisch; bei den Modellen PC305–PC412 serienmäßig hydraulisch.
Max Pro-Manometer

Max Pro-Manometer

Das Max Pro-Manometer dient zur Rückmeldung an den Bediener, sodass die Drehzahl für die maximale Produktivität bei sich ändernden Materiallasten angepasst werden kann. Das Manometer zeigt die Fräsleistung in Echtzeit und kann aus der Fahrerkabine abgelesen werden. Standardausstattung bei allen Modellen.

Produktspezifikationen für PC408

Arbeitsbreite 29.5 " 750 mm
Maximale Frästiefe 6.7 " 170 mm
Erforderliche Hydraulik XHP/XE XHP/XE
Gesamtbreite 73.1 " 1858 mm
Gesamtlänge 50 " 1270 mm
Gesamthöhe 37.4 " 951 mm
Gewicht 2303.8 lb 1045 kg
Optimaler Hydraulikstrom 136–150l/min (36–40Gall./min) 136–150l/min (36–40Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 250–280bar (3630–4000psi) 250–280bar (3630–4000psi)
Trommelgeschwindigkeit 133/min 133/min
Kippwinkelbereich 6.5° links/rechts 6.5° links/rechts
Seitenverschiebung 25.6 " 650 mm
Konische Meißel 60 60
Meißeltyp (Standard) Universal Universal

Vergleichen Sie PC408 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View

Aktuelle Angebote für  PC408

Weitere Angebote anzeigen