PC305

Kaltfräsen PC305

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite
17.7 "
450 mm
Maximale Frästiefe
6.7 "
170 mm
Erforderliche Hydraulik
Hochstrom
Hochstrom

Übersicht

Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 15 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Für kleinere Pflasterarbeiten in Wohngebieten und gewerblichen Anwendungen konzipiert und hauptsächlich zur wirtschaftlichen Wiederherstellung von Asphalt und Betonflächen verwendet. Ideal geeignet zum Abfräsen von Unebenheiten in Asphaltflächen vor der Belagerneuerung, zum Abtragen von beschädigten Straßendecken, zum Entfernen von Fahrbahnmarkierungen sowie für Arbeiten, bei denen eigenständige Fräsmaschinen nur bedingt eingesetzt werden könnten.
Selbstnivellierende Konstruktion

Selbstnivellierende Konstruktion

Durch die selbstnivellierende Konstruktion wird das Gerät automatisch nivelliert, nachdem es auf den Boden abgesenkt wurde. So erzielen Sie eine einheitliche Tiefensteuerung ohne Bedienereingriff und eine hervorragende Aufnahme des Fräsguts.
Zwei verschleißfeste Gleitkufen

Zwei verschleißfeste Gleitkufen

Zwei verschleißfeste Gleitkufen verbleiben parallel zum Boden und sorgen so für eine optimale Stabilität.
Hydraulische Seitenverschiebung

Hydraulische Seitenverschiebung

Die hydraulische Seitenverschiebung ermöglicht Fräsarbeiten nahe Bordsteinen, Wänden und anderen Hindernissen.
Unabhängige Tiefensteuerung links/rechts

Unabhängige Tiefensteuerung links/rechts

Die unabhängige Tiefensteuerung links/rechts ermöglicht es, die Trommeltiefe für jede Kufe getrennt einzustellen. Die Messanzeigen lassen sich leicht aus der Fahrerkabine ablesen. Bei den Modellen PC104 und PC105 ist die unabhängige Tiefensteuerung mechanisch; bei den Modellen PC305–PC412 serienmäßig hydraulisch.
Max Pro-Manometer

Max Pro-Manometer

Das Max Pro-Manometer dient zur Rückmeldung an den Bediener, sodass die Drehzahl für die maximale Produktivität bei sich ändernden Materiallasten angepasst werden kann. Das Manometer zeigt die Fräsleistung in Echtzeit und kann aus der Fahrerkabine abgelesen werden. Standardausstattung bei allen Modellen.

Produktspezifikationen für PC305

Arbeitsbreite 17.7 " 450 mm
Maximale Frästiefe 6.7 " 170 mm
Erforderliche Hydraulik Hochstrom Hochstrom
Gesamtbreite 73.1 " 1858 mm
Gesamtlänge 49.1 " 1248 mm
Gesamthöhe 36.6 " 930 mm
Gewicht 1869.5 lb 848 kg
Optimaler Hydraulikstrom 98–125l/min (26–33Gall./min) 98–125l/min (26–33Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 230–280bar (3300–4000psi) 230–280bar (3300–4000psi)
Trommelgeschwindigkeit 149/min 149/min
Optionale Bandagenbreiten/-tiefen 80/200, 150/200, 300/200mm (3/8, 6/8, 12/8") 80/200, 150/200, 300/200mm (3/8, 6/8, 12/8")
Kippwinkelbereich 8° links/rechts 8° links/rechts
Seitenverschiebung 29.5 " 750 mm
Konische Meißel 42 42
Meißeltyp (Standard) Universal Universal

Vergleichen Sie PC305 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View