908

908 Kompakte Radlader


Wichtige Spezifikationen

Max. Bruttoleistung
74.7 HP
55.7 kW
Einsatzgewicht
14617 lb
6632 kg
Schaufelinhalt
0,75–1,55 m³ (1,0–2,0 yd³)
0,75–1,55 m³ (1,0–2,0 yd³)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

KONFIGURIERT FÜR IHREN ERFOLG

KONFIGURIERT FÜR IHREN ERFOLG

Cat®-Radlader setzen neue Maßstäbe hinsichtlich Produktivität, Kraftstoffeffizienz und Fahrerkomfort. Der kompakte Cat-Radlader 908 besitzt einen drehmomentstarken C2.8-Motor, der im Zusammenspiel mit einem intelligenten, hydrostatischen Antriebsstrang für optimale Kraftstoffeffizienz sorgt. Abhängig von regionalen Anforderungen hat dieser Motor ein Emissionsverhalten entsprechend EU-Stufe IIIA (US EPA Tier 3) entsprechend oder erfüllt die Anforderungen gemäß EU Stufe V (US EPA Tier 4 Final) mit einem Modul für saubere Emissionen, das vollautomatisch arbeitet, sodass Sie sich auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren können.
KOMFORT RUND UM DIE UHR

KOMFORT RUND UM DIE UHR

  • Die völlig neu gestaltete Fahrerkabine ist nicht nur geräumig, leise und komfortabel, sondern sorgt dank 360°-Rundumsicht auch für Produktivität rund um die Uhr. Sitzmontierte Bedienelemente beinhalten einen multifunktionalen Joystick für Hub- und Kippfunktionen mit einem integrierten daumenbetätigten Drehzahlbereichsschalter für Vorwärts-/Neutral-/Rückwärts (V/N/R), einem Differenzialsperre-Auslöser und konstantem Durchfluss. Ein optionaler vierter Funktions-Joystick ist ebenfalls erhältlich.
  • Ein digitales Display mit Soft-Touch-Tasten für individuelle Einstellung zur einfachen Steuerung von Gestänge und Antriebsstrang erhöht den Komfort und die Sicherheit für den Fahrer weiter.
EFFIZIENT UND LEISTUNGSSTARK

EFFIZIENT UND LEISTUNGSSTARK

  • Durch eine Konstruktion mit hohem Drehmoment und geringer Drehzahl ermöglicht der Cat-Motor C2.8 einen saubereren und leiseren Betrieb bei gleichzeitig hervorragender Leistung und Haltbarkeit. Das exklusiv von Caterpillar angebotene intelligente Leistungsmanagementsystem überwacht die Fahrereingaben und die verfügbare Leistung, damit die Maschine immer mit Spitzenwirkungsgrad betrieben wird.
  • Das während der Fahrt zuschaltbare "Shift on the Go"-Sperrdifferenzial und der hydrostatische Antrieb ermöglichen den reibungslosen und leistungsstarken Betrieb bei gleichzeitiger Verbesserung der Effizienz der Maschinenarbeitstakte. Neuer Antriebsstrangmodus (Utility) über das Display ermöglicht den Maschinenbetrieb mit dem rechten Pedal. Der Fahrer erhält damit eine bessere Drehzahlkontrolle des Anbaugeräts in Bezug auf die Fahrgeschwindigkeit der Maschine im Vergleich zu einem Pedal für Kriechgang und Langsamfahrt.
ARBEITEN LEICHT GEMACHT

ARBEITEN LEICHT GEMACHT

  • Dank eines einzigen Joysticks für alle Funktionen kann der Fahrer den Blick stets auf die Arbeit richten. Dies ermöglicht die bestmögliche Bedienung von hydromechanischen Anbaugeräten mit einer hochmodernen, druckkompensierten Elektrohydraulik. Das optimierte Z-Kinematikgestänge bietet hohe Leistung und Vielseitigkeit mit Schaufeln, die jetzt die DNA der größeren Cat-Lader besitzen, beispielsweise gewölbte Seitenplatten und flaches Torsionsrohr für Parallelreferenz zum Schneidmesser.
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

  • Durch die angepasste Steuerung werden Sie eins mit der Maschine. Der Fahrer kann das Ansprechverhalten der Maschine per Knopfdruck anhand des jeweiligen Anbaugeräts oder Einsatzgebiets einstellen. Einmal angepasste Einstellungen lassen sich mit dem "vereinfachten Modus" verriegeln. Dies gewährleistet, dass die Bedienung der Maschine für alle Benutzer einheitlich und intuitiv ist.
  • Die Maschinensicherheit wird durch einen standardmäßigen Schlüsselcode oder optional über Bluetooth® verbessert.
Cat

FÜR DIE JEWEILIGE ANWENDUNG KONSTRUIERTE MODELLE

  • Maschinen lassen sich werkseitig für Anforderungen der jeweiligen Branche oder Anwendung ausstatten: Landwirtschaft, allgemeine Bauarbeiten, Industrie und Abfallbehandlung, Landschaftsgestaltung oder Schneeräumung.
  • Der 908 ist in spezifischen Ausführungen für folgende Aufgaben erhältlich: landwirtschaftliche Umschlagmaschine und Abfallentsorgungsmaschine

Produktspezifikationen für 908

Max. Bruttoleistung 74.7 HP 55.7 kW
Motormodell Cat C2.8* Cat C2.8*
Max. Motordrehzahl 2550/min 2550/min
Max. Bruttoleistung– Motornenndrehzahl 2400 r/min 2400 r/min
Max. Bruttoleistung – SAE J1995 74.7 HP 55.7 kW
Max. Bruttoleistung – ISO14396 74.3 HP 55.4 kW
Max. Bruttoleistung – ISO14396 (metrisch) 75.3 mhp 75.3 mhp
Nenn-Nettoleistung– Motornenndrehzahl 2400 r/min 2400 r/min
Netto-Nennleistung SAEJ1349 72.7 HP 54.2 kW
Netto-Nennleistung – ISO9249 72.1 HP 53.8 kW
Nenn-Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249 (metrisch) 73.1 mhp 73.1 mhp
Max. Bruttodrehmoment– SAE J1995 222 lb/ft 300 N·m
Max. Bruttodrehmoment – ISO14396 221 lb/ft 300 N·m
Max. Nettodrehmoment – SAEJ1349 218 lb/ft 296 N·m
Max. Nettodrehmoment– ISO 9249 217 lb/ft 295 N·m
Hubraum 171 in³ 2.8 l
Bohrung 3.54 " 90 mm
Hub 4.33 " 110 mm
Anmerkung * Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). * Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Maximales Brutto- und Nettodrehmoment gemessen bei 1600/min. Maximales Brutto- und Nettodrehmoment gemessen bei 1600/min.
Anmerkung (2) Die angegebenen Nettonennleistungen wurden unter den Bedingungen gemessen, die in der jeweiligen Norm vorgeschrieben sind. Die angegebenen Nettonennleistungen wurden unter den Bedingungen gemessen, die in der jeweiligen Norm vorgeschrieben sind.
Anmerkung (3) Angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung. Angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung.
Einsatzgewicht 14617 lb 6632 kg
Schaufelinhalt 0,75–1,55 m³ (1,0–2,0 yd³) 0,75–1,55 m³ (1,0–2,0 yd³)
Schaufelinhalt– Universalschaufeln 0,80–1,35 m³ (1,0–1,7 yd³) 0,80–1,35 m³ (1,0–1,7 yd³)
Kombi 0,75–1,1 m³ (1,0–1,4 yd³) 0,75–1,1 m³ (1,0–1,4 yd³)
Schaufelinhalt– Leichtgutschaufeln 1,25–1,55 m³ (1,6–2,0 yd³) 1,25–1,55 m³ (1,6–2,0 yd³)
Anmerkung Alle Volumen gelten für jedes Modell. Die Auswahl der Schaufel muss mit einem Verständnis für die Materialdichte und die Anwendungen getroffen werden, um die Stabilität der Maschine innerhalb der für das Modell und die Konfiguration angegebenen Kipplasten sicherzustellen. Alle Volumen gelten für jedes Modell. Die Auswahl der Schaufel muss mit einem Verständnis für die Materialdichte und die Anwendungen getroffen werden, um die Stabilität der Maschine innerhalb der für das Modell und die Konfiguration angegebenen Kipplasten sicherzustellen.
Anmerkung (1) Angegebene Schaufelinhalte einschließlich Unterschraubmesser, gemäß ISO 7546. Angegebene Schaufelinhalte einschließlich Unterschraubmesser, gemäß ISO 7546.
Kraftstofftank 24 Gall. 90 l
Kühlsystem 3.2 Gall. 12 l
Kurbelgehäuse 2.3 Gall. 8.8 l
Achsen– Vorderes mittleres Differential 2.3 Gall. 8.8 l
Achsen– Hinteres mittleres Differential 2.3 Gall. 8.8 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 18.6 Gall. 70.5 l
Hydrauliktank 11.8 Gall. 44.6 l
Getriebe 0.6 Gall. 2.4 l
Anmerkung Für diese Motorgröße ist keine Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) erforderlich. Für diese Motorgröße ist keine Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) erforderlich.
Front Festes Sperrdifferenzial (Standard) Festes Sperrdifferenzial (Standard)
Hinten Festes Sperrdifferenzial (Standard) Festes Sperrdifferenzial (Standard)
Anmerkung Pendelung von ±11° über Pendelgelenk zwischen Vorder- und Hinterrahmen Pendelung von ±11° über Pendelgelenk zwischen Vorder- und Hinterrahmen
Lenkeinschlagwinkel – beide Seiten 39 ° 39 °
Max. Förderstrom – Lenkpumpe 12.3 gpm 46.7 l/min
Max. Betriebsdruck – Lenkpumpe 3336 psi 23000 kPa
Lenkzeiten von Anschlag zu Anschlag (linker Anschlag bis rechter Anschlag) – bei oberer Leerlaufdrehzahl 3 s 3 s
Anzahl Lenkradumdrehungen – linker Anschlag bis rechter Anschlag bzw. rechter Anschlag bis linker Anschlag 3,25 Drehungen oder 4,00 Drehungen 3,25 Drehungen oder 4,00 Drehungen
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich Kriechmodus# 6 mile/h 10 km/h
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 1* 6 mile/h 10 km/h
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 2** – hohe Drehzahl 11 mile/h 18 km/h
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 2** – Standard 12 mile/h 19 km/h
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 3*** 25 mile/h 40 km/h
Anmerkung # Werkseitiger Standard dargestellt, einstellbar auf jede Geschwindigkeit bis zu 19 km/h (12 mph). # Werkseitiger Standard dargestellt, einstellbar auf jede Geschwindigkeit bis zu 19 km/h (12 mph).
Anmerkung (1) * Kriechfunktion nicht in diesem oder einem höheren Gang verfügbar. * Kriechfunktion nicht in diesem oder einem höheren Gang verfügbar.
Anmerkung (2) ** Max. Geschwindigkeit abhängig von Modell und Konfiguration (Standard- vs. Hochgeschwindigkeitsgetriebe). ** Max. Geschwindigkeit abhängig von Modell und Konfiguration (Standard- vs. Hochgeschwindigkeitsgetriebe).
Anmerkung (3) *** Rückwärts 30 km/h (19 mph). *** Rückwärts 30 km/h (19 mph).
Reifengröße – Standard *405/70 R20 SPT9 *405/70 R20 SPT9
Reifengröße – optional 405/70 R20 Powerloads 405/70 R20 Powerloads
Reifengröße – optional (1) 400/70 R20 XMCL/Bibload 400/70 R20 XMCL/Bibload
Reifengröße – optional (2) 360/80 R20 TRI 2 360/80 R20 TRI 2
Reifengröße – optional (3) 40X14-20 TL, SM/TR 40X14-20 TL, SM/TR
Anmerkung * Dieser Reifen wurde für alle Daten in Bezug auf Abmessungen, Stabilität und Leistung verwendet. * Dieser Reifen wurde für alle Daten in Bezug auf Abmessungen, Stabilität und Leistung verwendet.
Anmerkung (1) Weitere Reifen stehen zur Verfügung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, um weitere Details zu erhalten. Weitere Reifen stehen zur Verfügung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, um weitere Details zu erhalten.
Anmerkung (2) Bei bestimmten Einsätzen kann die Tragfähigkeitsgrenze der Reifen infolge des großen Leistungsvermögens des Radladers überschritten werden. Bei bestimmten Einsätzen kann die Tragfähigkeitsgrenze der Reifen infolge des großen Leistungsvermögens des Radladers überschritten werden.
Anmerkung (3) Lassen Sie sich von Ihrem Reifenhändler ausführlich über den richtigen Reifentyp für Ihre Anwendung beraten. Lassen Sie sich von Ihrem Reifenhändler ausführlich über den richtigen Reifentyp für Ihre Anwendung beraten.
ROPS ISO3471:2008 ISO3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Anmerkung (1) Offener Fahrstand mit Schutzdach und Fahrerkabine, Überrollschutz (ROPS) sind weltweit erhältlich. Offener Fahrstand mit Schutzdach nicht in der EU erhältlich. Offener Fahrstand mit Schutzdach und Fahrerkabine, Überrollschutz (ROPS) sind weltweit erhältlich. Offener Fahrstand mit Schutzdach nicht in der EU erhältlich.
Anmerkung (2) Die nach ISO 6396:2008* gemessenen dynamischen Schalldruckpegel betragen bei ordnungsgemäßer Montage und Wartung: 71 dB(A) Die nach ISO 6396:2008* gemessenen dynamischen Schalldruckpegel betragen bei ordnungsgemäßer Montage und Wartung: 71 dB(A)
Anmerkung (3) * Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine durchgeführt. * Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine durchgeführt.
Anmerkung (4) Der angegebene Schallleistungspegel beträgt bei einer Messung nach den in 2000/14/EC festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen 101 dB(A). Ausführung mit niedrigem Geräuschpegel von 99 dB(A) als Option erhältlich. Der angegebene Schallleistungspegel beträgt bei einer Messung nach den in 2000/14/EC festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen 101 dB(A). Ausführung mit niedrigem Geräuschpegel von 99 dB(A) als Option erhältlich.
Primärdruckbegrenzung – 1. Zusatz (3. Scheibe) 3408 psi 23500 kPa
Primärdruckbegrenzung – 1. Zusatz (3. Scheibe) – Standarddurchfluss 24 gpm 90 l/min
Primärdruckbegrenzung – 1. Zusatz (3. Scheibe) – hoher Durchfluss 33 gpm 125 l/min
Primärdruckbegrenzung – 2. Zusatz (4. Scheibe) 3408 psi 23500 kPa
Primärdruckbegrenzung – 2. Zusatz (4. Scheibe) – Durchfluss 12 gpm 45 l/min
Hydrauliktaktzeit – rückkippen 2.5 s 2.5 s
Hydrauliktaktzeit – abkippen 5.8 s 5.8 s
Hydrauliktaktzeit – abkippen 1.8 s 1.8 s
Hydrauliktaktzeit – durch Eigengewicht absenken 3.6 s 3.6 s
Anmerkung * Über Anzeigebildschirm einstellbar von 20 % bis 100 % der maximalen Fördermenge. * Über Anzeigebildschirm einstellbar von 20 % bis 100 % der maximalen Fördermenge.
Höhe: Boden bis Fahrerkabine** 8.75 ' 2670 mm
Höhe: Boden bis Rundumleuchte** 9.33 ' 2853 mm
Höhe: Boden bis Achsmitte** 1.67 ' 519 mm
Höhe: Bodenfreiheit** 1 ' 320 mm
Länge: gesamt* 18.17 ' 5549 mm
Länge: Hinterachse bis Stoßfänger 4.5 ' 1391 mm
Länge: Knickgelenk bis Vorderachse 3.5 ' 1085 mm
Länge: Radstand 7.08 ' 2170 mm
Lichte Höhe: Schaufel bei 45°* 8.5 ' 2615 mm
Bodenfreiheit: Überladehöhe** 9.67 ' 2957 mm
Lichte Höhe: waagerechte Schaufel** 10.42 ' 3197 mm
Höhe: Schaufelbolzen** 11.08 ' 3404 mm
Höhe: gesamt** 14.08 ' 4304 mm
Reichweite:Schaufel 45°* 2.5 ' 770 mm
Transporthöhe: Schaufelbolzen 1.08 ' 353 mm
Grabtiefe** 0.42 ' 109 mm
Breite: Schaufel 6.75 ' 2080 mm
Breite: Spurweite 5.08 ' 1570 mm
Wenderadius: über Schaufel 14.92 ' 4570 mm
Breite: über Reifen 6.5 ' 1990 mm
Wenderadius: Reifenaußenseite 13.33 ' 4087 mm
Wenderadius: Reifeninnenseite 6.67 ' 2033 mm
Zurückkippwinkel bei max. Hubhöhe 53° 53°
Auskippwinkel bei max. Hubhöhe 45° 45°
Rückkippwinkel in Transportstellung 51° 51°
Böschungswinkel – Grad 30° 30°
Lenkeinschlagwinkel – Grad 39° 39°
Einsatzgewicht: Schaufel^ 14617 lb 6632 kg
Kipplast – gerade – ISO 14397-1 † 10604 lb 4812 kg
Kipplast – voll eingelenkt – ISO 14397-1 † 8947 lb 4060 kg
Einsatzgewicht: Gabelträger und Zinken ^^ 14252 lb 6467 kg
Kipplast – gerade† 8639 lb 3920 kg
80 % von Zahnspitze: fest und eben EN474-3 †† 5813 lb 2638 kg
Anmerkung (1) * Schaufelabhängig * Schaufelabhängig
Anmerkung (2) ** Reifenabhängig ** Reifenabhängig
Anmerkung (3) ^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Universalschaufel 1,15 m3 (1,5 yd3). ^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Universalschaufel 1,15 m3 (1,5 yd3).
Anmerkung (4) ^^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Gabelträger Klasse III, Zinken 1220 mm (4') (500 mm [20"] Lastschwerpunkt). ^^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Gabelträger Klasse III, Zinken 1220 mm (4') (500 mm [20"] Lastschwerpunkt).
Anmerkung (5) † Vollständig konform mit ISO 14397-1 (2007) Abschnitte 1 bis 6 (Gabel 500 mm [20"] Lastschwerpunkt), wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen. † Vollständig konform mit ISO 14397-1 (2007) Abschnitte 1 bis 6 (Gabel 500 mm [20"] Lastschwerpunkt), wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.
Anmerkung (6) †† Volle Einhaltung von EN474-3 und SAE J1197. †† Volle Einhaltung von EN474-3 und SAE J1197.
Anmerkung (7) # HPL-A – Gewicht, Kipp- und Nennlasten bewegen sich im Rahmen von 1 % des HPL-V. # HPL-A – Gewicht, Kipp- und Nennlasten bewegen sich im Rahmen von 1 % des HPL-V.
Anmerkung (8) Angegebene Abmessungen beziehen sich auf Maschine mit Standardfahrerkabine, Heizung, 20 km/h (12 mph), Standard-Schutzeinrichtungen, Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht, vollständigen Flüssigkeiten, Reifen SPT9 405/70 R20 und Allzweckschaufel mit 1,15 m3 (1,5 yd3) mit Unterschraubmesser oder Gabelträger Klasse III und Zinken (Variationen von Reifenherstellern können Abmessungen um 2 % beeinflussen). Angegebene Abmessungen beziehen sich auf Maschine mit Standardfahrerkabine, Heizung, 20 km/h (12 mph), Standard-Schutzeinrichtungen, Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht, vollständigen Flüssigkeiten, Reifen SPT9 405/70 R20 und Allzweckschaufel mit 1,15 m3 (1,5 yd3) mit Unterschraubmesser oder Gabelträger Klasse III und Zinken (Variationen von Reifenherstellern können Abmessungen um 2 % beeinflussen).
Höhe – Boden bis Fahrerkabine 8.75 ' 2670 mm
Höhe: Boden bis Rundumleuchte** 9.33 ' 2853 mm
Höhe: Boden bis Achsmitte** 1.67 ' 519 mm
Höhe – Bodenfreiheit 1 ' 320 mm
Länge – gesamt mit Schaufel 18.67 ' 5707 mm
Länge: Hinterachse bis Stoßfänger 4.5 ' 1391 mm
Länge: Knickgelenk bis Vorderachse 3.5 ' 1085 mm
Länge – Radstand 7.08 ' 2170 mm
Lichte Höhe – Schaufel bei 45° 8.17 ' 2502 mm
Bodenfreiheit: Überladehöhe** 9.67 ' 2957 mm
Lichte Höhe – waagerechte Schaufel 10.42 ' 3189 mm
Höhe – Schaufelbolzen 11.08 ' 3404 mm
Höhe: gesamt** 14.42 ' 4395 mm
Reichweite – Schaufel 45° 2.83 ' 872 mm
Transporthöhe: Schaufelbolzen 1.17 ' 374 mm
Grabtiefe 0.45 ' 117 mm
Breite – Schaufel 6.75 ' 2080 mm
Breite – Spurweite 5.08 ' 1570 mm
Wenderadius – über Schaufel 15.08 ' 4613 mm
Breite – Über Reifen 6.5 ' 1990 mm
Wenderadius: Reifenaußenseite 13.33 ' 4087 mm
Wenderadius – Reifeninnenseite 6.67 ' 2033 mm
Zurückkippwinkel bei max. Hubhöhe 49° 49°
Auskippwinkel bei max. Hubhöhe 45° 45°
Rückkippwinkel in Transportstellung 53° 53°
Böschungswinkel – Grad 30° 30°
Lenkeinschlagwinkel – Grad 39° 39°
Einsatzgewicht: Schaufel^ 14806 lb 6718 kg
Kipplast – gerade – ISO 14397-1 † 9581 lb 4347 kg
Kipplast – voll eingelenkt – ISO 14397-1 † 7985 lb 3623 kg
Einsatzgewicht: Gabelträger und Zinken ^^ 14391 lb 6530 kg
Kipplast – gerade† 8043 lb 3649 kg
80 % von Zahnspitze: fest und eben EN474-3 †† 5438 lb 2468 kg
Anmerkung (1) * Schaufelabhängig * Schaufelabhängig
Anmerkung (2) ** Reifenabhängig ** Reifenabhängig
Anmerkung (3) ^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Universalschaufel 1,15 m3 (1,5 yd3). ^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Universalschaufel 1,15 m3 (1,5 yd3).
Anmerkung (4) ^^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Gabelträger Klasse III, Zinken 1220 mm (4') (500 mm [20"] Lastschwerpunkt). ^^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Gabelträger Klasse III, Zinken 1220 mm (4') (500 mm [20"] Lastschwerpunkt).
Anmerkung (5) † Vollständig konform mit ISO 14397-1 (2007) Abschnitte 1 bis 6 (Gabel 500 mm [20"] Lastschwerpunkt), wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen. † Vollständig konform mit ISO 14397-1 (2007) Abschnitte 1 bis 6 (Gabel 500 mm [20"] Lastschwerpunkt), wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.
Anmerkung (6) †† Volle Einhaltung von EN474-3 und SAE J1197. †† Volle Einhaltung von EN474-3 und SAE J1197.
Anmerkung (7) # HPL-A – Gewicht, Kipp- und Nennlasten bewegen sich im Rahmen von 1 % des HPL-V. # HPL-A – Gewicht, Kipp- und Nennlasten bewegen sich im Rahmen von 1 % des HPL-V.
Anmerkung (8) Angegebene Abmessungen beziehen sich auf Maschine mit Standardfahrerkabine, Heizung, 20 km/h (12 mph), Standard-Schutzeinrichtungen, Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht, vollständigen Flüssigkeiten, Reifen SPT9 405/70 R20 und Allzweckschaufel mit 1,15 m3 (1,5 yd3) mit Unterschraubmesser oder Gabelträger Klasse III und Zinken (Variationen von Reifenherstellern können Abmessungen um 2 % beeinflussen). Angegebene Abmessungen beziehen sich auf Maschine mit Standardfahrerkabine, Heizung, 20 km/h (12 mph), Standard-Schutzeinrichtungen, Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht, vollständigen Flüssigkeiten, Reifen SPT9 405/70 R20 und Allzweckschaufel mit 1,15 m3 (1,5 yd3) mit Unterschraubmesser oder Gabelträger Klasse III und Zinken (Variationen von Reifenherstellern können Abmessungen um 2 % beeinflussen).
Höhe: Boden bis Fahrerkabine** 8.75 ' 2670 mm
Höhe: Boden bis Rundumleuchte** 9.33 ' 2853 mm
Höhe: Boden bis Achsmitte** 1.67 ' 519 mm
Höhe: Bodenfreiheit** 1 ' 320 mm
Länge: gesamt* 20.17 ' 6163 mm
Länge: Hinterachse bis Stoßfänger 4.5 ' 1391 mm
Länge: Knickgelenk bis Vorderachse 3.5 ' 1085 mm
Länge: Radstand 7.08 ' 2170 mm
Lichte Höhe: Schaufel bei 45°* 10.75 ' 3294 mm
Bodenfreiheit: Überladehöhe** 14.08 ' 4238 mm
Lichte Höhe: waagerechte Schaufel** 12 ' 3682 mm
Höhe: Schaufelbolzen** 12.75 ' 3889 mm
Höhe: gesamt** 15.67 ' 4789 mm
Reichweite:Schaufel 45°* 3.42 ' 1042 mm
Transporthöhe: Schaufelbolzen 1.67 ' 508 mm
Breite: Schaufel 6.75 ' 2080 mm
Breite: Spurweite 5.08 ' 1570 mm
Wenderadius: über Schaufel 15.92 ' 4869 mm
Breite: über Reifen 6.5 ' 1990 mm
Wenderadius: Reifenaußenseite 13.33 ' 4087 mm
Wenderadius: Reifeninnenseite 6.67 ' 2033 mm
Auskippwinkel bei max. Hubhöhe 40° 40°
Rückkippwinkel in Transportstellung 47° 47°
Böschungswinkel – Grad 30° 30°
Lenkeinschlagwinkel – Grad 39° 39°
Einsatzgewicht: Schaufel^ 14902 lb 6762 kg
Kipplast – gerade – ISO 14397-1 † 9064 lb 4113 kg
Kipplast – voll eingelenkt – ISO 14397-1 † 7595 lb 3446 kg
Einsatzgewicht: Gabelträger und Zinken ^^ 14923 lb 6771 kg
Kipplast – gerade† 7039 lb 3194 kg
80 % von Zahnspitze: fest und eben EN474-3 †† 4743 lb 2152 kg
Anmerkung (1) * Schaufelabhängig * Schaufelabhängig
Anmerkung (2) ** Reifenabhängig ** Reifenabhängig
Anmerkung (3) Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Universalschaufel 1,15 m3 (1,5 yd3). Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Universalschaufel 1,15 m3 (1,5 yd3).
Anmerkung (4) ^^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Gabelträger Klasse III, Zinken 1220 mm (4') (500 mm [20"] Lastschwerpunkt). ^^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Gabelträger Klasse III, Zinken 1220 mm (4') (500 mm [20"] Lastschwerpunkt).
Anmerkung (5) † Vollständig konform mit ISO 14397-1 (2007) Abschnitte 1 bis 6 (Gabel 500 mm [20"] Lastschwerpunkt), wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen. † Vollständig konform mit ISO 14397-1 (2007) Abschnitte 1 bis 6 (Gabel 500 mm [20"] Lastschwerpunkt), wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.
Anmerkung (6) †† Volle Einhaltung von EN474-3 und SAE J1197. †† Volle Einhaltung von EN474-3 und SAE J1197.
Anmerkung (7) # HPL-A – Gewicht, Kipp- und Nennlasten bewegen sich im Rahmen von 1 % des HPL-V. # HPL-A – Gewicht, Kipp- und Nennlasten bewegen sich im Rahmen von 1 % des HPL-V.
Anmerkung (8) Angegebene Abmessungen beziehen sich auf Maschine mit Standardfahrerkabine, Heizung, 20 km/h (12 mph), Standard-Schutzeinrichtungen, Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht, vollständigen Flüssigkeiten, Reifen SPT9 405/70 R20 und Allzweckschaufel mit 1,15 m3 (1,5 yd3) mit Unterschraubmesser oder Gabelträger Klasse III und Zinken (Variationen von Reifenherstellern können Abmessungen um 2 % beeinflussen). Angegebene Abmessungen beziehen sich auf Maschine mit Standardfahrerkabine, Heizung, 20 km/h (12 mph), Standard-Schutzeinrichtungen, Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht, vollständigen Flüssigkeiten, Reifen SPT9 405/70 R20 und Allzweckschaufel mit 1,15 m3 (1,5 yd3) mit Unterschraubmesser oder Gabelträger Klasse III und Zinken (Variationen von Reifenherstellern können Abmessungen um 2 % beeinflussen).
Höhe: Boden bis Fahrerkabine** 8.75 ' 2670 mm
Höhe: Boden bis Rundumleuchte** 9.33 ' 2853 mm
Höhe: Boden bis Achsmitte** 1.67 ' 519 mm
Höhe: Bodenfreiheit** 1 ' 320 mm
Länge: gesamt* 20.67 ' 6319 mm
Länge: Hinterachse bis Stoßfänger 4.5 ' 1391 mm
Länge: Knickgelenk bis Vorderachse 3.5 ' 1085 mm
Länge: Radstand 7.08 ' 2170 mm
Lichte Höhe: Schaufel bei 45°* 10.25 ' 3131 mm
Bodenfreiheit: Überladehöhe** 14.08 ' 4238 mm
Lichte Höhe: waagerechte Schaufel** 12 ' 3675 mm
Höhe: Schaufelbolzen** 12.75 ' 3889 mm
Höhe: gesamt** 16 ' 4880 mm
Reichweite:Schaufel 45°* 3.58 ' 1098 mm
Transporthöhe: Schaufelbolzen 1.67 ' 529 mm
Grabtiefe** 0.25 ' 80 mm
Breite: Schaufel 6.75 ' 2080 mm
Breite: Spurweite 5.08 ' 1570 mm
Wenderadius: über Schaufel 16.08 ' 4912 mm
Breite: über Reifen 6.5 ' 1990 mm
Wenderadius: Reifenaußenseite 13.33 ' 4087 mm
Wenderadius: Reifeninnenseite 6.67 ' 2033 mm
Zurückkippwinkel bei max. Hubhöhe 66° 66°
Auskippwinkel bei max. Hubhöhe 33° 33°
Rückkippwinkel in Transportstellung 41° 41°
Böschungswinkel – Grad 30° 30°
Lenkeinschlagwinkel – Grad 39° 39°
Einsatzgewicht: Schaufel^ 15124 lb 6862 kg
Kipplast – gerade – ISO 14397-1 † 8262 lb 3749 kg
Kipplast – voll eingelenkt – ISO 14397-1 † 6888 lb 3126 kg
Einsatzgewicht: Gabelträger und Zinken ^^ 15062 lb 6834 kg
Kipplast – gerade† 6442 lb 2923 kg
80 % von Zahnspitze: fest und eben EN474-3 †† 4368 lb 1982 kg
Anmerkung (1) * Schaufelabhängig * Schaufelabhängig
Anmerkung (2) ** Reifenabhängig ** Reifenabhängig
Anmerkung (3) ^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Universalschaufel 1,15 m3 (1,5 yd3). ^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Universalschaufel 1,15 m3 (1,5 yd3).
Anmerkung (4) ^^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Gabelträger Klasse III, Zinken 1220 mm (4') (500 mm [20"] Lastschwerpunkt). ^^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Gabelträger Klasse III, Zinken 1220 mm (4') (500 mm [20"] Lastschwerpunkt).
Anmerkung (5) † Vollständig konform mit ISO 14397-1 (2007) Abschnitte 1 bis 6 (Gabel 500 mm [20"] Lastschwerpunkt), wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen. † Vollständig konform mit ISO 14397-1 (2007) Abschnitte 1 bis 6 (Gabel 500 mm [20"] Lastschwerpunkt), wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.
Anmerkung (6) †† Volle Einhaltung von EN474-3 und SAE J1197. †† Volle Einhaltung von EN474-3 und SAE J1197.
Anmerkung (7) # HPL-A – Gewicht, Kipp- und Nennlasten bewegen sich im Rahmen von 1 % des HPL-V. # HPL-A – Gewicht, Kipp- und Nennlasten bewegen sich im Rahmen von 1 % des HPL-V.
Anmerkung (8) Angegebene Abmessungen beziehen sich auf Maschine mit Standardfahrerkabine, Heizung, 20 km/h (12 mph), Standard-Schutzeinrichtungen, Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht, vollständigen Flüssigkeiten, Reifen SPT9 405/70 R20 und Allzweckschaufel mit 1,15 m3 (1,5 yd3) mit Unterschraubmesser oder Gabelträger Klasse III und Zinken (Variationen von Reifenherstellern können Abmessungen um 2 % beeinflussen). Angegebene Abmessungen beziehen sich auf Maschine mit Standardfahrerkabine, Heizung, 20 km/h (12 mph), Standard-Schutzeinrichtungen, Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht, vollständigen Flüssigkeiten, Reifen SPT9 405/70 R20 und Allzweckschaufel mit 1,15 m3 (1,5 yd3) mit Unterschraubmesser oder Gabelträger Klasse III und Zinken (Variationen von Reifenherstellern können Abmessungen um 2 % beeinflussen).

908 Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Einhaltung von Emissionsvorschriften, zwei Optionen (abhängig von regionalen Bestimmungen)
    – EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU
    – EPA Tier 3 (USA) und Staufe IIIA (EU) entsprechend
  • Cat-Motor C2.8
    – Dieselpartikelfilter (Lebensdauer) oder Schalldämpfer (abhängig von regionalen Bestimmungen)
    – Kraftstoff, Diesel, schwefelarm oder extrem schwefelarm (abhängig von regionalen Bestimmungen)
    – Hydrostatischer Antrieb, zwei Geschwindigkeiten, mit Langsamfahrfunktion, "Shift on the Go"
    – Antriebsstrang-Modus, hydrostatisch
  • Luftfilter, Zweistufenfilter, mit akustischer/optischer Anzeige auf Display innerhalb der Fahrerkabine
  • Hochleistungsachsen, am Rahmen montierte Außenplanetenuntersetzung
  • Kurbelgehäuseentlüftung, geschlossen
  • Kühlmittel, Langzeit, -36 °C (-33 °F)
  • Antriebswelle, dauergeschmiert, Kreuzgelenke
  • Motor, automatische Motorleerlaufabschaltung, Überwinterungsmodus
  • Motoröl, Öko-Ablassventil und Schlauch
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (manuell) Wasserabscheider/-ablass

HYDRAULIK

  • Zusatzhydraulik-Volumenstrom, Einfach-Standardventil (3), Einfach-High-Flow-Ventil (3), Dual-High-Flow-Ventil (4)
  • Hydrauliköl Caterpillar Bio HYDO Advanced
  • Anschluss unter Druck, Gehäuseablauf
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung oder Lasthalteventile (abhängig von regionalen Bestimmungen)
  • Umkehrlüfter
  • Schnellverschlüsse für Zusatzhydraulik
  • Hydrostatische Verstellpumpe, stufenlos regelbar
  • Arbeitshydraulikventil, druckkompensiert
  • Joystick, Einzelhebel, Einzelhilfsrädchen
  • Multifunktionales Heben und Schwenken mit Hubrahmen-Schwimmfunktion
  • Motor, Einzelantrieb mit mit dedizierten Pumpen für Anbaugeräte und Lenkung

ELEKTRIK

  • Drehstromgenerator, 100 A, abgedichtet
  • Batterie, Heavy Duty, 12 V, 90 Ah und Kälteprüfstrom 1000 A
  • Batteriehauptschalter
  • An der Fahrerkabine montierte Sicherungstafel
  • Beleuchtung, Bremslicht und Blinker hinten, LED
  • Fahrscheinwerfer, vorn Halogen
  • Service (Electronic Technician™)
  • Product Link™

ARBEITSUMGEBUNG

  • ROPS-/FOPS-zertifizierte(s) Schutzdach/Fahrerkabine
    – 12-V-Steckdosen, innen/außen
    – Pedale, erhöht, Fuß, Bremse/Kriechgang, Gas
    – Hebel, Feststellbremse
    – Becherhalter (2)
    – CB-Funkgeräteclip, Telefonhalter
    – Türentriegelung, innen (links und rechts)
    – Haken, groß, Mantel und Schutzhelm
    – HD-Fußmatte, einfache Reinigung
    – Spiegel, (2) außen anklappbar, (1) innen
    – Fahrerkabine auf Isolierlagern
    – Lenkrad, Lenkradknauf, Signalhorn in Mitte
    – Sicherheitsgurt, orange, Automatik, 51 mm (2")
    – Ablagen, persönliche Gegenstände (Mulden [3], Sitztasche)
    – Lenksäule, Neigungsverstellung
    – An der Säule montierte Multifunktionssteuerung: Beleuchtung, Straße, Scheibenwischer, rückstellende Fahrtrichtungsanzeige
    – Schalter für Schnellwechsler, in Fahrerkabine
  • Display, analog und digital
    – Anzeigen (2), Hydrauliköl, Motorkühlmittel
    – Digital mit Soft-Touch-Tasten – Kraftstoffstand, Drehzahlbereich, Tachometer, Betriebsstundenzähler, Service-/Wartungsinformationen, Leistung und Aggressivitätseinstellungen von Hydraulik und Antriebsstrang, Sicherheitskenncode (mehrere Sprachen)
  • Joystick, am Sitz montiert, serienmäßig multifunktional
    – V/N/R, Zusatzrolle, Drehzahlbereichswahl, Dauerdurchfluss, Differenzialsperre, Signalhorn
    – Armlehne, gepolstert rechts, mehrstufig höhenverstellbar
  • Sitz, manuelle Höheneinstellung (Fahrerkabine), Stoff, mit einstellbare linke Armlehne (offener Fahrstand mit Schutzdach), Vinyl
  • Fahrerkabine
    – Türen (2), feste Scheiben
    – Wischer, vorn und hinten, vollständige Abdeckung vorn
    – Frontscheibe, einteilig
    – Heckscheibe, beheizt
    – Radiovorrüstung, Lautsprecher und Verkabelung
    – Luftdüsen, (4) Bildschirm, (7) direktional
    – Heizung, mechanische Regelung
    – Sonnenblende fest, vorn, volle Breite
    – Innenleuchte (Glühlampe)

SONSTIGES

  • Kotflügel vorn und hinten
  • Vom Boden aus einfach zugängliche tägliche Wartungsstellen
  • Sicherheitsstrebe am Hubarm
  • Abschließbare Haupt- und Motorseitenverkleidungen
  • Abschließbar, Kraftstofftankdeckel, Klimaanlagenfilter, Isolatorfuß
  • Anhebe-/Verzurrpunkte der Maschine
  • Lack, elektrophoretisch beschichtete Grundierung, glänzender Decklack
  • Zugvorrichtung für Bergung mit Bolzen
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠), Motoröl und Hydrauliköl

908 Sonderausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Langzeitkühlmittel, Frostschutz, -50 °C (-58 °F)
  • Kaltstart – Kühlwasservorwärmer, Umgehungsventil
  • Funktion für Kriech- und Drehzahlautomatik
  • Kraftstoffförderpumpe, Entlüftung, elektrisch (abhängig von regionalen Bestimmungen)
  • Hydrostatischer Antrieb, 40 km/h (25 mph), 3 Gänge, "Shift on the Go", Notlenkung und Bremsen mit Bremskraftverstärkung
  • Antriebsstrang-Modus, Utility (einhält Tastenfeld)

ELEKTRIK

  • Beleuchtungspakete, mehrere; vorne, hinten, Motorraum (LED oder HAL)
  • Push-to-Start
  • Arbeitsgeräte-Kabelstrang, (3) Schalter in der Fahrerkabine

FAHRERKABINE

  • Klimaanlage, automatische Temperaturregelung (ATC)
  • Türen, Schiebefenster (links und rechts)
  • Innenbeleuchtung, Türschalter
  • Joystick, V/N/R, Doppel-Zusatzrolle, kontinuierlicher Fluss, Differenzialsperre, Signalhorn
  • Joystick, sitzmontiert, multifunktional
  • Spiegel (2) elektronisch einstellbar, beheizbar außen, zusätzlicher unterer Parabolspiegel
  • Telefonhalterung, federbelastet
  • Radio, FM oder DAB
  • Sicherheitsgurtoptionen, mehrere
  • Sitzpakete; Deluxe oder Premium
  • Zweites Display, Front- oder Rückfahrkamera
  • Optionen für Soft-Touch-Tastenfeld, 8 oder 16 Tasten
  • Ablagen, abschließbares oder abschließbares und kühlbares Fach
  • Sonnenblende, hinten perforiert
  • USB-Anschlüsse (2), innen

SONSTIGES

  • Schnellwechsler, vertikal (SSL), horizontal (HPL-V, HPL-A)
  • Drehsensoren (Dämpfung, Hubendschaltungen, parallel)

Vergleichen Sie 908 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 908 zu entdecken.

Tour für 908 starten
close

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  908

Weitere Angebote anzeigen