SW360, 80 mm (3")

Sägen SW360, 80 mm (3")

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Frästiefe
23.6 "
600 mm
Radbreite
3.1 "
80 mm
Gewicht
3174.7 lb
1440 kg

Übersicht

Ideal zum Trennen von Asphaltdecken, Schneiden von Dehnfugen und für den Grabenaushub für Versorgungsleitungen.

Produktspezifikationen für SW360, 80 mm (3")

Maximale Frästiefe 23.6 " 600 mm
Radbreite 3.1 " 80 mm
Gewicht 3174.7 lb 1440 kg
Gesamtbreite 65.2 " 1655 mm
Gesamthöhe 69.5 " 1765 mm
Länge 95.2 " 2417 mm
Erforderliche Hydraulik Hochstrom XPS Hochstrom XPS
Optimaler Hydraulikstrom 98–125l/min (26–33Gall./min) 98–125l/min (26–33Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 230–280bar (3300–4000psi) 230–280bar (3300–4000psi)
Motorschluckvolumen 102.9 in³/Umdrehung 1686 cm³/Umdrehung
Drehmoment der Fräse bei Höchstdruck 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Drehzahl bei max. Durchfluss 74 U/min 74 U/min
Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge 1181.1 ft/min 360 m/min
Konische Meißel – pro Rad 70 70
Meißeltyp (Standard) Beton Beton
Optionaler Meißeltyp Universal Universal
Seitenverschiebung 21.7 " 550 mm
Grabenräumvorrichtung Nein Nein
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie SW360, 80 mm (3") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View

Aktuelle Angebote für  SW360, 80 mm (3")

Weitere Angebote anzeigen