SW360, 200 mm (8")

SW360, 200 mm (8") Sägen

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Frästiefe
23.6 "
600 mm
Radbreite
7.9 "
200 mm
Gewicht
2921.1 lb
1325 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 13 angezeigt

Direktantriebssystem

Direktantriebssystem

Das Direktantriebssystem ist mit einem Hydraulik-Kolbenpumpenmotor ausgestattet, um eine maximale Fräsrate und das höchste Fräsdrehmoment für eine optimale Produktionsleistung und Effizienz zu erzielen.
Hydraulische Seitenverschiebung

Hydraulische Seitenverschiebung

Die hydraulische Seitenverschiebung ist bei allen Modellen standardmäßig vorhanden und wird von der Fahrerkabine aus gesteuert. Mit der hydraulischen Seitenverschiebung kann die Fräsposition zwischen der Mitte und außen rechts frei gewählt werden. Das ermöglicht Fräsarbeiten in der Nähe von Bordsteinen, Wänden und anderen Hindernissen ohne umständliches Manövrieren.
Hydraulische Tiefensteuerung

Hydraulische Tiefensteuerung

Die hydraulische Tiefensteuerung ist bei allen Modellen standardmäßig vorhanden und wird von der Fahrerkabine aus kontrolliert. Mit der hydraulischen Tiefensteuerung kann der Bediener bei Bedarf von der Fahrerkabine aus spontan die Schnitttiefe an die aktuelle Aufgabe anpassen.
Grabenräumvorrichtung

Grabenräumvorrichtung

Die Grabenräumvorrichtung wird von der Fahrerkabine aus hydraulisch angesteuert. Das Schild lässt sich auf- und abwärts bewegen, um den Aushub zu beseitigen und den Graben sauber zu halten.
Abstreifplatten

Abstreifplatten

Abstreifplatten entfernen Aushub aus dem Fahrweg der Maschine, um die Bedienung zu erleichtern. Durch Anbringung der mitgelieferten Stanzungsplatten kann der Aushub entweder links, rechts oder zu beiden Seiten abgelegt werden.
Max Pro-Manometer

Max Pro-Manometer

Das Max Pro-Manometer dient zur Rückmeldung an den Bediener, sodass die Drehzahl für die maximale Produktivität bei sich ändernden Materiallasten angepasst werden kann. Das Manometer zeigt die Fräsleistung in Echtzeit und kann aus der Fahrerkabine abgelesen werden. Standardausstattung bei allen Modellen.

Produktspezifikationen für SW360, 200 mm (8")

Maximale Frästiefe 23.6 " 600 mm
Radbreite 7.9 " 200 mm
Gewicht 2921.1 lb 1325 kg
Gesamtbreite 65.2 " 1655 mm
Gesamthöhe 69.5 " 1765 mm
Länge 95.2 " 2417 mm
Erforderliche Hydraulik Hochstrom XPS Hochstrom XPS
Optimaler Hydraulikstrom 98–125l/min (26–33Gall./min) 98–125l/min (26–33Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 230–280bar (3300–4000psi) 230–280bar (3300–4000psi)
Motorschluckvolumen 102.9 in³/Umdrehung 1686 cm³/Umdrehung
Drehmoment der Fräse bei Höchstdruck 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Drehzahl bei max. Durchfluss 74 U/min 74 U/min
Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge 1181.1 ft/min 360 m/min
Konische Meißel – pro Rad 96 96
Meißeltyp (Standard) Beton Beton
Optionaler Meißeltyp Universal Universal
Seitenverschiebung 21.7 " 550 mm
Grabenräumvorrichtung Ja Ja
Antrieb Direktantrieb Direktantrieb
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie SW360, 200 mm (8") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View

Aktuelle Angebote für  SW360, 200 mm (8")

Weitere Angebote anzeigen