906

906 Kompakte Radlader


Wichtige Spezifikationen

Max. Bruttoleistung
74.7 HP
55.7 kW
Einsatzgewicht
12628 lb
5730 kg
Schaufelinhalt
0,75–1,55 m³ (1,0–2,0 yd³)
0,75–1,55 m³ (1,0–2,0 yd³)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

KONFIGURIERT FÜR IHREN ERFOLG

KONFIGURIERT FÜR IHREN ERFOLG

Cat®-Radlader setzen neue Maßstäbe hinsichtlich Produktivität, Kraftstoffeffizienz und Fahrerkomfort. Der kompakte Cat-Radlader 906 besitzt einen drehmomentstarken C2.8-Motor, der im Zusammenspiel mit einem intelligenten, hydrostatischen Antriebsstrang für optimale Kraftstoffeffizienz sorgt. Abhängig von regionalen Anforderungen hat dieser Motor ein Emissionsverhalten entsprechend EU-Stufe IIIA (US EPA Tier 3) entsprechend oder erfüllt die Anforderungen gemäß EU Stufe V (US EPA Tier 4 Final) mit einem Modul für saubere Emissionen, das vollautomatisch arbeitet, sodass Sie sich auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren können.
KOMFORT RUND UM DIE UHR

KOMFORT RUND UM DIE UHR

  • Die völlig neu gestaltete Fahrerkabine ist nicht nur geräumig, leise und komfortabel, sondern sorgt dank 360°-Rundumsicht auch für Produktivität rund um die Uhr. Sitzmontierte Bedienelemente beinhalten einen multifunktionalen Joystick für Hub- und Kippfunktionen mit einem integrierten daumenbetätigten Drehzahlbereichsschalter für Vorwärts-/Neutral-/Rückwärts (V/N/R), einem Differenzialsperre-Auslöser und konstantem Durchfluss. Ein optionaler vierter Funktions-Joystick ist ebenfalls erhältlich.
  • Ein digitales Display mit Soft-Touch-Tasten für individuelle Einstellung zur einfachen Steuerung von Gestänge und Antriebsstrang erhöht den Komfort und die Sicherheit für den Fahrer weiter.
EFFIZIENT UND LEISTUNGSSTARK

EFFIZIENT UND LEISTUNGSSTARK

  • Durch eine Konstruktion mit hohem Drehmoment und geringer Drehzahl ermöglicht der Cat-Motor C2.8 einen saubereren und leiseren Betrieb bei gleichzeitig hervorragender Leistung und Haltbarkeit. Das exklusiv von Caterpillar angebotene intelligente Leistungsmanagementsystem überwacht die Fahrereingaben und die verfügbare Leistung, damit die Maschine immer mit Spitzenwirkungsgrad betrieben wird.
  • Das während der Fahrt zuschaltbare "Shift on the Go"-Sperrdifferenzial und der hydrostatische Antrieb ermöglichen den reibungslosen und leistungsstarken Betrieb bei gleichzeitiger Verbesserung der Effizienz der Maschinenarbeitstakte. Neuer Antriebsstrangmodus (Utility) über das Display ermöglicht den Maschinenbetrieb mit dem rechten Pedal. Der Fahrer erhält damit eine bessere Drehzahlkontrolle des Anbaugeräts in Bezug auf die Fahrgeschwindigkeit der Maschine im Vergleich zu einem Pedal für Kriechgang und Langsamfahrt.
ARBEITEN LEICHT GEMACHT

ARBEITEN LEICHT GEMACHT

  • Dank eines einzigen Joysticks für alle Funktionen kann der Fahrer den Blick stets auf die Arbeit richten. Dies ermöglicht die bestmögliche Bedienung von hydromechanischen Anbaugeräten mit einer hochmodernen, druckkompensierten Elektrohydraulik. Das optimierte Z-Kinematikgestänge bietet hohe Leistung und Vielseitigkeit mit Schaufeln, die jetzt die DNA der größeren Cat-Lader besitzen, beispielsweise gewölbte Seitenplatten und flaches Torsionsrohr für Parallelreferenz zum Schneidmesser.
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

  • Durch die angepasste Steuerung werden Sie eins mit der Maschine. Der Fahrer kann das Ansprechverhalten der Maschine per Knopfdruck anhand des jeweiligen Anbaugeräts oder Einsatzgebiets einstellen. Einmal angepasste Einstellungen lassen sich mit dem "vereinfachten Modus" verriegeln. Dies gewährleistet, dass die Bedienung der Maschine für alle Benutzer einheitlich und intuitiv ist.
  • Die Maschinensicherheit wird durch einen standardmäßigen Schlüsselcode oder optional über Bluetooth® verbessert.
Cat

FÜR DIE JEWEILIGE ANWENDUNG KONSTRUIERTE MODELLE

  • Maschinen lassen sich werkseitig für Anforderungen der jeweiligen Branche oder Anwendung ausstatten: Landwirtschaft, allgemeine Bauarbeiten, Industrie und Abfallbehandlung, Landschaftsgestaltung oder Schneeräumung.
  • Der 906 ist in spezifischen Ausführungen für folgende Aufgaben erhältlich: landwirtschaftliche Umschlagmaschine und Abfallentsorgungsmaschine

Produktspezifikationen für 906

Max. Bruttoleistung 74.7 HP 55.7 kW
Motormodell Cat C2.8* Cat C2.8*
Max. Motordrehzahl 2550/min 2550/min
Max. Bruttoleistung– Motornenndrehzahl 2400 r/min 2400 r/min
Max. Bruttoleistung – SAE J1995 74.7 HP 55.7 kW
Max. Bruttoleistung – ISO14396 74.3 HP 55.4 kW
Max. Bruttoleistung – ISO14396 (metrisch) 75.3 mhp 75.3 mhp
Nenn-Nettoleistung– Motornenndrehzahl 2400 r/min 2400 r/min
Netto-Nennleistung SAEJ1349 72.7 HP 54.2 kW
Netto-Nennleistung – ISO9249 72.1 HP 53.8 kW
Nenn-Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249 (metrisch) 73.1 mhp 73.1 mhp
Max. Bruttodrehmoment– SAE J1995 222 lb/ft 300 N·m
Max. Bruttodrehmoment – ISO14396 221 lb/ft 300 N·m
Max. Nettodrehmoment – SAEJ1349 218 lb/ft 296 N·m
Max. Nettodrehmoment– ISO 9249 217 lb/ft 295 N·m
Hubraum 171 in³ 2.8 l
Bohrung 3.54 " 90 mm
Hub 4.33 " 110 mm
Anmerkung * Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). * Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Maximales Brutto- und Nettodrehmoment gemessen bei 1600/min. Maximales Brutto- und Nettodrehmoment gemessen bei 1600/min.
Anmerkung (2) Die angegebenen Nettonennleistungen wurden unter den Bedingungen gemessen, die in der jeweiligen Norm vorgeschrieben sind. Die angegebenen Nettonennleistungen wurden unter den Bedingungen gemessen, die in der jeweiligen Norm vorgeschrieben sind.
Anmerkung (3) Angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung. Angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung.
Einsatzgewicht 12628 lb 5730 kg
Schaufelinhalt 0,75–1,55 m³ (1,0–2,0 yd³) 0,75–1,55 m³ (1,0–2,0 yd³)
Schaufelinhalt– Universalschaufeln 0,80–1,35 m³ (1,0–1,7 yd³) 0,80–1,35 m³ (1,0–1,7 yd³)
Schaufelinhalt– Leichtgutschaufeln 1,25–1,55 m³ (1,6–2,0 yd³) 1,25–1,55 m³ (1,6–2,0 yd³)
Kombi 0,75–1,1 m³ (1,0–1,4 yd³) 0,75–1,1 m³ (1,0–1,4 yd³)
Anmerkung Alle Volumen gelten für jedes Modell. Die Auswahl der Schaufel muss mit einem Verständnis für die Materialdichte und die Anwendungen getroffen werden, um die Stabilität der Maschine innerhalb der für das Modell und die Konfiguration angegebenen Kipplasten sicherzustellen. Alle Volumen gelten für jedes Modell. Die Auswahl der Schaufel muss mit einem Verständnis für die Materialdichte und die Anwendungen getroffen werden, um die Stabilität der Maschine innerhalb der für das Modell und die Konfiguration angegebenen Kipplasten sicherzustellen.
Anmerkung (1) Angegebene Schaufelinhalte einschließlich Unterschraubmesser, gemäß ISO 7546. Angegebene Schaufelinhalte einschließlich Unterschraubmesser, gemäß ISO 7546.
Kraftstofftank 18.5 Gall. 70 l
Kühlsystem 3.2 Gall. 12 l
Kurbelgehäuse 2.3 Gall. 8.8 l
Achsen– Vorderes mittleres Differential 2.3 Gall. 8.8 l
Achsen– Hinteres mittleres Differential 2.3 Gall. 8.8 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 17.8 Gall. 67.5 l
Hydrauliktank 11.8 Gall. 44.6 l
Getriebe 0.6 Gall. 2.4 l
Anmerkung Für diese Motorgröße ist keine Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) erforderlich. Für diese Motorgröße ist keine Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) erforderlich.
Front Festes Sperrdifferenzial (Standard) Festes Sperrdifferenzial (Standard)
Hinten Festes Sperrdifferenzial (Standard) Festes Sperrdifferenzial (Standard)
Anmerkung Pendelung von ±11° über Pendelgelenk zwischen Vorder- und Hinterrahmen Pendelung von ±11° über Pendelgelenk zwischen Vorder- und Hinterrahmen
Lenkeinschlagwinkel – beide Seiten 39 ° 39 °
Max. Förderstrom – Lenkpumpe 12.3 gpm 46.7 l/min
Max. Betriebsdruck – Lenkpumpe 3336 psi 23000 kPa
Lenkzeiten von Anschlag zu Anschlag (linker Anschlag bis rechter Anschlag) – bei oberer Leerlaufdrehzahl 3 s 3 s
Anzahl Lenkradumdrehungen – linker Anschlag bis rechter Anschlag bzw. rechter Anschlag bis linker Anschlag 3,25 Drehungen oder 4,00 Drehungen 3,25 Drehungen oder 4,00 Drehungen
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich Kriechmodus# 6 mile/h 10 km/h
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 1* 6 mile/h 10 km/h
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 2** – hohe Drehzahl 10.5 mile/h 17 km/h
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 2** – Standard 12 mile/h 19 km/h
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 3*** 25 mile/h 40 km/h
Anmerkung # Werkseitiger Standard dargestellt, einstellbar auf jede Geschwindigkeit bis zu 19 km/h (12 mph). # Werkseitiger Standard dargestellt, einstellbar auf jede Geschwindigkeit bis zu 19 km/h (12 mph).
Anmerkung (1) * Kriechfunktion nicht in diesem oder einem höheren Gang verfügbar. * Kriechfunktion nicht in diesem oder einem höheren Gang verfügbar.
Anmerkung (2) ** Max. Geschwindigkeit abhängig von Modell und Konfiguration (Standard- vs. Hochgeschwindigkeitsgetriebe). ** Max. Geschwindigkeit abhängig von Modell und Konfiguration (Standard- vs. Hochgeschwindigkeitsgetriebe).
Anmerkung (3) *** Rückwärts 30 km/h (19 mph). *** Rückwärts 30 km/h (19 mph).
Reifengröße – Standard *405/70 R18 SPT9 *405/70 R18 SPT9
Reifengröße – optional 405/70 R18 Powerloads 405/70 R18 Powerloads
Reifengröße – optional (1) 340/80 R18 XMCL/Bibload 340/80 R18 XMCL/Bibload
Reifengröße – optional (2) 340/80 R18 TRI 2 340/80 R18 TRI 2
Reifengröße – optional (3) 40X14-20 TL, SM/TR 40X14-20 TL, SM/TR
Reifengröße – optional 4 340/80 R18 Duraforce 340/80 R18 Duraforce
Anmerkung * Dieser Reifen wurde für alle Daten in Bezug auf Abmessungen, Stabilität und Leistung verwendet. * Dieser Reifen wurde für alle Daten in Bezug auf Abmessungen, Stabilität und Leistung verwendet.
Anmerkung (1) Weitere Reifen stehen zur Verfügung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, um weitere Details zu erhalten. Weitere Reifen stehen zur Verfügung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler, um weitere Details zu erhalten.
Anmerkung (2) Bei bestimmten Einsätzen kann die Tragfähigkeitsgrenze der Reifen infolge des großen Leistungsvermögens des Radladers überschritten werden. Bei bestimmten Einsätzen kann die Tragfähigkeitsgrenze der Reifen infolge des großen Leistungsvermögens des Radladers überschritten werden.
Anmerkung (3) Lassen Sie sich von Ihrem Reifenhändler ausführlich über den richtigen Reifentyp für Ihre Anwendung beraten. Lassen Sie sich von Ihrem Reifenhändler ausführlich über den richtigen Reifentyp für Ihre Anwendung beraten.
ROPS ISO3471:2008 ISO3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Anmerkung (1) Offener Fahrstand mit Schutzdach und Fahrerkabine, Überrollschutz (ROPS) sind weltweit erhältlich. Offener Fahrstand mit Schutzdach nicht in der EU erhältlich. Offener Fahrstand mit Schutzdach und Fahrerkabine, Überrollschutz (ROPS) sind weltweit erhältlich. Offener Fahrstand mit Schutzdach nicht in der EU erhältlich.
Anmerkung (3) * Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine durchgeführt. * Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine durchgeführt.
Anmerkung (4) Der angegebene Schallleistungspegel beträgt bei einer Messung nach den in 2000/14/EC festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen 101 dB(A). Ausführung mit niedrigem Geräuschpegel von 99 dB(A) als Option erhältlich. Der angegebene Schallleistungspegel beträgt bei einer Messung nach den in 2000/14/EC festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen 101 dB(A). Ausführung mit niedrigem Geräuschpegel von 99 dB(A) als Option erhältlich.
Anmerkung (2) Die nach ISO 6396:2008* gemessenen dynamischen Schalldruckpegel betragen bei ordnungsgemäßer Montage und Wartung: 71 dB(A) Die nach ISO 6396:2008* gemessenen dynamischen Schalldruckpegel betragen bei ordnungsgemäßer Montage und Wartung: 71 dB(A)
Primärdruckbegrenzung – 1. Zusatz (3. Scheibe) 3408 psi 23500 kPa
Primärdruckbegrenzung – 1. Zusatz (3. Scheibe) – Standarddurchfluss 21 gpm 80 l/min
Primärdruckbegrenzung – 1. Zusatz (3. Scheibe) – hoher Durchfluss 32 gpm 120 l/min
Primärdruckbegrenzung – 2. Zusatz (4. Scheibe) 3408 psi 23500 kPa
Primärdruckbegrenzung – 2. Zusatz (4. Scheibe) – Durchfluss 12 gpm 45 l/min
Hydrauliktaktzeit – rückkippen 2.2 s 2.2 s
Hydrauliktaktzeit – abkippen 5 s 5 s
Hydrauliktaktzeit – abkippen 1.6 s 1.6 s
Hydrauliktaktzeit – durch Eigengewicht absenken 2.8 s 2.8 s
Anmerkung * Über Anzeigebildschirm einstellbar von 20 % bis 100 % der maximalen Fördermenge. * Über Anzeigebildschirm einstellbar von 20 % bis 100 % der maximalen Fördermenge.
Höhe: Boden bis Fahrerkabine** 8.08 ' 2468 mm
Höhe: Boden bis Rundumleuchte** 8.67 ' 2651 mm
Höhe: Boden bis Achsmitte** 1.5 ' 480 mm
Höhe: Bodenfreiheit** 0.92 ' 300 mm
Länge: gesamt* 17.58 ' 5369 mm
Länge: Hinterachse bis Stoßfänger 4.5 ' 1391 mm
Länge: Knickgelenk bis Vorderachse 3.5 ' 1085 mm
Länge: Radstand 7.08 ' 2170 mm
Lichte Höhe: Schaufel bei 45°* 8.17 ' 2499 mm
Bodenfreiheit: Überladehöhe** 9.5 ' 2900 mm
Lichte Höhe: waagerechte Schaufel** 9.92 ' 3038 mm
Höhe: Schaufelbolzen** 10.58 ' 3244 mm
Höhe: gesamt** 13.5 ' 4115 mm
Reichweite:Schaufel 45°* 2.33 ' 725 mm
Transporthöhe: Schaufelbolzen 1 ' 311 mm
Grabtiefe** 0.25 ' 77 mm
Breite: Schaufel 6.17 ' 1890 mm
Breite: Spurweite 4.58 ' 1420 mm
Wenderadius: über Schaufel 14.42 ' 4406 mm
Breite: über Reifen 6 ' 1840 mm
Wenderadius: Reifenaußenseite 13.08 ' 4007 mm
Wenderadius: Reifeninnenseite 6.92 ' 2128 mm
Zurückkippwinkel bei max. Hubhöhe 56° 56°
Auskippwinkel bei max. Hubhöhe 45° 45°
Rückkippwinkel in Transportstellung 51° 51°
Böschungswinkel – Grad 30° 30°
Lenkeinschlagwinkel – Grad 39° 39°
Einsatzgewicht: Schaufel^ 12628 lb 5730 kg
Kipplast – gerade – ISO 14397-1 † 9756 lb 4427 kg
Kipplast – voll eingelenkt – ISO 14397-1 † 8157 lb 3701 kg
Einsatzgewicht: Gabelträger und Zinken ^^ 12236 lb 5552 kg
Kipplast – gerade† 7745 lb 3514 kg
80 % von Zahnspitze: fest und eben EN474-3 †† 5209 lb 2364 kg
Anmerkung (1) * Schaufelabhängig * Schaufelabhängig
Anmerkung (2) ** Reifenabhängig ** Reifenabhängig
Anmerkung (3) ^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Universalschaufel 0,95 m3 (1,2 yd3). ^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Universalschaufel 0,95 m3 (1,2 yd3).
Anmerkung (4) ^^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Gabelträger Klasse II, Zinken 1220 mm (4') (500 mm [20"] Lastschwerpunkt). ^^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Gabelträger Klasse II, Zinken 1220 mm (4') (500 mm [20"] Lastschwerpunkt).
Anmerkung (5) † Vollständig konform mit ISO 14397-1 (2007) Abschnitte 1 bis 6 (Gabel 500 mm [20"] Lastschwerpunkt), wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen. † Vollständig konform mit ISO 14397-1 (2007) Abschnitte 1 bis 6 (Gabel 500 mm [20"] Lastschwerpunkt), wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.
Anmerkung (6) †† Volle Einhaltung von EN474-3 und SAE J1197. †† Volle Einhaltung von EN474-3 und SAE J1197.
Anmerkung (7) # HPL-A – Gewicht, Kipp- und Nennlasten bewegen sich im Rahmen von 1 % des HPL-V. # HPL-A – Gewicht, Kipp- und Nennlasten bewegen sich im Rahmen von 1 % des HPL-V.
Anmerkung (8) Angegebene Abmessungen beziehen sich auf Maschine mit Standardfahrerkabine, Heizung, 20 km/h (12 mph), Standard-Schutzeinrichtungen, Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht, vollständigen Flüssigkeiten, Reifen SPT9EM 405/70 R18 und Allzweckschaufel mit 0,95 m3 (1,2 yd3) mit Unterschraubmesser oder Gabelträger Klasse II und Zinken (Variationen von Reifenherstellern können Abmessungen um 2 % beeinflussen). Angegebene Abmessungen beziehen sich auf Maschine mit Standardfahrerkabine, Heizung, 20 km/h (12 mph), Standard-Schutzeinrichtungen, Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht, vollständigen Flüssigkeiten, Reifen SPT9EM 405/70 R18 und Allzweckschaufel mit 0,95 m3 (1,2 yd3) mit Unterschraubmesser oder Gabelträger Klasse II und Zinken (Variationen von Reifenherstellern können Abmessungen um 2 % beeinflussen).
Höhe – Boden bis Fahrerkabine 8.08 ' 2468 mm
Höhe: Boden bis Rundumleuchte** 8.67 ' 2651 mm
Höhe: Boden bis Achsmitte** 1.5 ' 480 mm
Höhe – Bodenfreiheit 0.92 ' 300 mm
Länge – gesamt mit Schaufel 18.08 ' 5527 mm
Länge: Hinterachse bis Stoßfänger 4.5 ' 1391 mm
Länge: Knickgelenk bis Vorderachse 3.5 ' 1085 mm
Länge – Radstand 7.08 ' 2170 mm
Lichte Höhe – Schaufel bei 45° 7.75 ' 2385 mm
Bodenfreiheit: Überladehöhe** 9.5 ' 2900 mm
Lichte Höhe – waagerechte Schaufel 9.92 ' 3030 mm
Höhe – Schaufelbolzen 10.58 ' 3244 mm
Höhe: gesamt** 13.75 ' 4205 mm
Reichweite – Schaufel 45° 2.67 ' 822 mm
Transporthöhe: Schaufelbolzen 1.08 ' 335 mm
Grabtiefe 0.275 ' 85 mm
Breite – Schaufel 6.17 ' 1890 mm
Breite – Spurweite 4.58 ' 1420 mm
Wenderadius – über Schaufel 14.67 ' 4481 mm
Breite – Über Reifen 6 ' 1840 mm
Wenderadius: Reifenaußenseite 13.08 ' 4007 mm
Wenderadius – Reifeninnenseite 6.92 ' 2128 mm
Zurückkippwinkel bei max. Hubhöhe 50° 50°
Auskippwinkel bei max. Hubhöhe 45° 45°
Rückkippwinkel in Transportstellung 46° 46°
Böschungswinkel – Grad 30° 30°
Lenkeinschlagwinkel – Grad 39° 39°
Einsatzgewicht: Schaufel^ 12859 lb 5835 kg
Kipplast – gerade – ISO 14397-1 † 8610 lb 3907 kg
Kipplast – voll eingelenkt – ISO 14397-1 † 7158 lb 3248 kg
Einsatzgewicht: Gabelträger und Zinken ^^ 12430 lb 5640 kg
Kipplast – gerade† 7357 lb 3338 kg
80 % von Zahnspitze: fest und eben EN474-3 †† 4968 lb 2254 kg
Anmerkung (1) * Schaufelabhängig * Schaufelabhängig
Anmerkung (2) ** Reifenabhängig ** Reifenabhängig
Anmerkung (3) ^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Universalschaufel 0,95 m3 (1,2 yd3). ^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Universalschaufel 0,95 m3 (1,2 yd3).
Anmerkung (4) ^^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Gabelträger Klasse II, Zinken 1220 mm (4') (500 mm [20"] Lastschwerpunkt). ^^ Schnellwechseleinrichtung mit horizontaler Bolzensperre (HPL-V) oder vertikale Wechseleinrichtung (SSL), Gabelträger Klasse II, Zinken 1220 mm (4') (500 mm [20"] Lastschwerpunkt).
Anmerkung (5) † Vollständig konform mit ISO 14397-1 (2007) Abschnitte 1 bis 6 (Gabel 500 mm [20"] Lastschwerpunkt), wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen. † Vollständig konform mit ISO 14397-1 (2007) Abschnitte 1 bis 6 (Gabel 500 mm [20"] Lastschwerpunkt), wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.
Anmerkung (6) †† Volle Einhaltung von EN474-3 und SAE J1197. †† Volle Einhaltung von EN474-3 und SAE J1197.
Anmerkung (7) # HPL-A – Gewicht, Kipp- und Nennlasten bewegen sich im Rahmen von 1 % des HPL-V. # HPL-A – Gewicht, Kipp- und Nennlasten bewegen sich im Rahmen von 1 % des HPL-V.
Anmerkung (8) Angegebene Abmessungen beziehen sich auf Maschine mit Standardfahrerkabine, Heizung, 20 km/h (12 mph), Standard-Schutzeinrichtungen, Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht, vollständigen Flüssigkeiten, Reifen SPT9EM 405/70 R18 und Allzweckschaufel mit 0,95 m3 (1,2 yd3) mit Unterschraubmesser oder Gabelträger Klasse II und Zinken (Variationen von Reifenherstellern können Abmessungen um 2 % beeinflussen). Angegebene Abmessungen beziehen sich auf Maschine mit Standardfahrerkabine, Heizung, 20 km/h (12 mph), Standard-Schutzeinrichtungen, Fahrer mit 80 kg (176 lb) Gewicht, vollständigen Flüssigkeiten, Reifen SPT9EM 405/70 R18 und Allzweckschaufel mit 0,95 m3 (1,2 yd3) mit Unterschraubmesser oder Gabelträger Klasse II und Zinken (Variationen von Reifenherstellern können Abmessungen um 2 % beeinflussen).

Vergleichen Sie 906 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

Virtuelle Tour

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile von 906 zu entdecken.

Tour starten
close

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  906

Weitere Angebote anzeigen