PC105

Kaltfräsen PC105

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite
17.7 "
450 mm
Maximale Frästiefe
5.9 "
150 mm
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Standarddurchfluss

Übersicht

Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 15 angezeigt

Einsatzbereich

Einsatzbereich

Für kleinere Pflasterarbeiten in Wohngebieten und gewerblichen Anwendungen konzipiert und hauptsächlich zur wirtschaftlichen Wiederherstellung von Asphalt und Betonflächen verwendet. Ideal geeignet zum Abfräsen von Unebenheiten in Asphaltflächen vor der Belagerneuerung, zum Abtragen von beschädigten Straßendecken, zum Entfernen von Fahrbahnmarkierungen sowie für Arbeiten, bei denen eigenständige Fräsmaschinen nur bedingt eingesetzt werden könnten.
Selbstnivellierende Konstruktion

Selbstnivellierende Konstruktion

Durch die selbstnivellierende Konstruktion wird das Gerät automatisch nivelliert, nachdem es auf den Boden abgesenkt wurde. So erzielen Sie eine einheitliche Tiefensteuerung ohne Bedienereingriff und eine hervorragende Aufnahme des Fräsguts.
Zwei verschleißfeste Gleitkufen

Zwei verschleißfeste Gleitkufen

Zwei verschleißfeste Gleitkufen verbleiben parallel zum Boden und sorgen so für eine optimale Stabilität.
Hydraulische Seitenverschiebung

Hydraulische Seitenverschiebung

Die hydraulische Seitenverschiebung ermöglicht Fräsarbeiten nahe Bordsteinen, Wänden und anderen Hindernissen.
Unabhängige Tiefensteuerung links/rechts

Unabhängige Tiefensteuerung links/rechts

Die unabhängige Tiefensteuerung links/rechts ermöglicht es, die Trommeltiefe für jede Kufe getrennt einzustellen. Die Messanzeigen lassen sich leicht aus der Fahrerkabine ablesen. Bei den Modellen PC104 und PC105 ist die unabhängige Tiefensteuerung mechanisch; bei den Modellen PC305–PC412 serienmäßig hydraulisch.
Max Pro-Manometer

Max Pro-Manometer

Das Max Pro-Manometer dient zur Rückmeldung an den Bediener, sodass die Drehzahl für die maximale Produktivität bei sich ändernden Materiallasten angepasst werden kann. Das Manometer zeigt die Fräsleistung in Echtzeit und kann aus der Fahrerkabine abgelesen werden. Standardausstattung bei allen Modellen.

Produktspezifikationen für PC105

Arbeitsbreite 17.7 " 450 mm
Maximale Frästiefe 5.9 " 150 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Gesamtbreite 68 " 1728 mm
Gesamtlänge 46.5 " 1182 mm
Gesamthöhe 36.5 " 928 mm
Gewicht 1629.2 lb 739 kg
Optimaler Hydraulikstrom 80–115l/min (21–30Gall./min) 80–115l/min (21–30Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 210–230bar (3050–3300psi) 210–230bar (3050–3300psi)
Trommelgeschwindigkeit 191/min 191/min
Optionale Bandagenbreiten/-tiefen 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150mm (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6") 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150mm (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6")
Kippwinkelbereich 8.5° links/rechts 8.5° links/rechts
Seitenverschiebung 25.6 " 650 mm
Konische Meißel 42 42
Meißeltyp (Standard) Universal Universal

Vergleichen Sie PC105 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts

360 View