Übersicht
Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.
Wichtige Spezifikationen
Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.
1-6 von 10 angezeigt
| Arbeitsbreite | 17.7 " 450 mm |
| Maximale Frästiefe | 5.9 " 150 mm |
| Erforderliche Hydraulik | 1. Zusatz 1. Zusatz |
| Gesamtbreite | 37.1 " 943 mm |
| Gesamtlänge | 37.3 " 947 mm |
| Gesamthöhe | 34.1 " 866 mm |
| Gewicht | 1468.3 lb 666 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 75-140 l/min (20-37 Gallonen pro Minute) 75-140 l/min (20-37 Gallonen pro Minute) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 150-250 bar (2175-3625 psi) 150-250 bar (2175-3625 psi) |
| Trommelgeschwindigkeit | 220/min 220/min |
| Maximale Bandagenbreite | 17.7 " 450 mm |
| Konische Meißel | 48 48 |
| Meißeltyp (Standard) | Universal Universal |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts