Übersicht
Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.
Wichtige Spezifikationen
Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.
1-6 von 15 angezeigt
| Arbeitsbreite | 23.6 " 600 mm |
| Maximale Frästiefe | 6.7 " 170 mm |
| Erforderliche Hydraulik | Hochstrom Hochstrom |
| Gesamtbreite | 73.1 " 1858 mm |
| Gesamtlänge | 56.4 " 1432 mm |
| Gesamthöhe | 36.6 " 930 mm |
| Gewicht | 2685.2 lb 1218 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 98–125l/min (26–33Gall./min) 98–125l/min (26–33Gall./min) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 230–280bar (3300–4000psi) 230–280bar (3300–4000psi) |
| Trommelgeschwindigkeit | 149/min 149/min |
| Optionale Bandagenbreiten/-tiefen | 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7") 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7") |
| Kippwinkelbereich | 8° links/rechts 8° links/rechts |
| Seitenverschiebung | 29.5 " 750 mm |
| Konische Meißel | 54 54 |
| Meißeltyp (Standard) | Universal Universal |
| Fassungsvermögen Wasserbehälter | 42.3 Gall. (US) 160 l |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts