PC404

Kaltfräsen PC404

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Arbeitsbreite
17.7 "
450 mm
Maximale Frästiefe
4.9 "
125 mm
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Standarddurchfluss

Übersicht

Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Cat

Einsatzbereich

Für kleinere Pflasterarbeiten in Wohngebieten und gewerblichen Anwendungen konzipiert und hauptsächlich zur wirtschaftlichen Wiederherstellung von Asphalt und Betonflächen verwendet. Ideal geeignet zum Abfräsen von Unebenheiten in Asphaltflächen vor der Belagerneuerung, zum Abtragen von beschädigten Straßendecken, zum Entfernen von Fahrbahnmarkierungen sowie für Arbeiten, bei denen eigenständige Fräsmaschinen nur bedingt eingesetzt werden könnten.
Cat

Selbstnivellierende Konstruktion

Durch die selbstnivellierende Konstruktion wird das Gerät automatisch nivelliert, nachdem es auf den Boden abgesenkt wurde. So erzielen Sie eine einheitliche Tiefensteuerung ohne Bedienereingriff und eine hervorragende Aufnahme des Fräsguts.
Manuelle Tiefensteuerung

Manuelle Tiefensteuerung

Die manuelle Tiefensteuerung ermöglicht es dem Bediener, eine Schicht von bis zu 5Zoll Dicke abzufräsen.
Drehung

Drehung

Das Drehvermögen von 130Grad ermöglicht einen gleichmäßigen und uneingeschränkten Betrieb.
Direktantriebssystem

Direktantriebssystem

Das Direktantriebssystem weist einen unidirektionalen Gerotor-Hydraulikmotor mit variabler Drehzahl auf, der optimale Drehzahlen und ein optimales Drehmoment bereitstellt.

Produktspezifikationen für PC404

Arbeitsbreite 17.7 " 450 mm
Maximale Frästiefe 4.9 " 125 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Gesamtbreite 32.6 " 828 mm
Gesamtlänge 37.4 " 950 mm
Gesamthöhe 40.6 " 1030 mm
Gewicht 1499.1 lb 680 kg
Optimaler Hydraulikstrom 80–160l/min (21–42Gall./min) 80–160l/min (21–42Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 160–240bar (2320–3480psi) 160–240bar (2320–3480psi)
Maximale Bandagenbreite 17.7 " 450 mm
Konische Meißel 48 48
Meißeltyp (Standard) Asphalt/Beton Asphalt/Beton

Vergleichen Sie PC404 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts