Übersicht
Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.
Wichtige Spezifikationen
Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.
1-6 von 15 angezeigt
| Arbeitsbreite | 39.4 " 1000 mm |
| Maximale Frästiefe | 8.7 " 220 mm |
| Erforderliche Hydraulik | Hochstrom XPS Hochstrom XPS |
| Gesamtbreite | 73.1 " 1858 mm |
| Gesamtlänge | 59 " 1498 mm |
| Gesamthöhe | 43.3 " 1099 mm |
| Gewicht | 3838.2 lb 1741 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 98–125l/min (26–33Gall./min) 98–125l/min (26–33Gall./min) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 230–280bar (3300–4000psi) 230–280bar (3300–4000psi) |
| Trommelgeschwindigkeit | 111/min 111/min |
| Kippwinkelbereich | 5.5° links/rechts 5.5° links/rechts |
| Seitenverschiebung | 25.6 " 650 mm |
| Konische Meißel | 66 66 |
| Meißeltyp (Standard) | Universal Universal |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts