Übersicht
Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.
Wichtige Spezifikationen
Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.
1-6 von 15 angezeigt
| Arbeitsbreite | 13.8 " 350 mm |
| Maximale Frästiefe | 5.9 " 150 mm |
| Erforderliche Hydraulik | Standarddurchfluss Standarddurchfluss |
| Gesamtbreite | 68 " 1728 mm |
| Gesamtlänge | 44 " 1117 mm |
| Gesamthöhe | 37 " 941 mm |
| Gewicht | 1503.6 lb 682 kg |
| Optimaler Hydraulikstrom | 60–80l/min (16–22Gall./min) 60–80l/min (16–22Gall./min) |
| Optimaler Hydraulikdruck | 210–230bar (3050–3300psi) 210–230bar (3050–3300psi) |
| Trommelgeschwindigkeit | 181/min 181/min |
| Optionale Bandagenbreiten/-tiefen | 400/150mm (16/6") 400/150mm (16/6") |
| Kippwinkelbereich | 8.5° links/rechts 8.5° links/rechts |
| Seitenverschiebung | 25.6 " 650 mm |
| Konische Meißel | 36 36 |
| Meißeltyp (Standard) | Universal Universal |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts