259D3

Kompakt-Kettenlader 259D3

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung – SAE J1995:2014
74.3 HP
55.4 kW
Nutzlast: 35% der Kipplast
2010 lb
915 kg
Einsatzgewicht
8987 lb
4076 kg

Übersicht

Komfortabel. Leistungsstark. Smart.

Der Cat®-Kompaktkettenlader 259D3 bietet mit seiner Vertikalhubvorrichtung eine größere Reichweite und Hubhöhe, sodass Lkw schnell und einfach beladen werden können. Sein serienmäßiges gefedertes Laufwerk sorgt für hervorragende Traktion, Flotation, Stabilität und Geschwindigkeit und lässt sich so bei einer breiten Palette von Anwendungen und Bodenverhältnissen einsetzen.

Vorteile

15% Mehr Platz für höheren Fahrerkomfort

•Überarbeitete Fahrerkabine mit mehr Komfort •Breitere Türöffnungen für leichteren Einstieg

LEISTUNG

•Optimal abgestimmte Federung für gesteigerte Leistung •Von Kunden angeregte Verbesserungen am Kraftstoffsystem und Antriebsstrang

SMART

•Neue Maßstäbe bei Maschinen- und Werkzeugkompatibilität •Integrierte SMART-Technologie zur Automatisierung komplexer Anbaugeräte – BRANCHENNEUHEIT ·Erkennung von Anbaugeräten ·Maßgeschneiderte Bedienelemente ·Grade Assist

Produktspezifikationen für 259D3

Bruttoleistung – SAE J1995:2014 74.3 HP 55.4 kW
Hubraum 203 in³ 3.3 l
Nennleistung 73.2 HP 54.6 kW
Bohrung 3.7 " 94 mm
Motormodell Cat C3.3B DIT (Turbo) Cat C3.3B DIT (Turbo)
Bruttoleistung 74.3 HP 55.4 kW
Nettoleistung – SAE 1349 73.2 HP 54.6 kW
Hub 4.7 " 120 mm
Max. Drehmoment– 1.500/min– SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
Nettoleistung – ISO 9249 73.9 HP 55.1 kW
Nutzlast: 35% der Kipplast 2010 lb 915 kg
Kipplast 5745 lb 2610 kg
Ausbrechkraft – Kippzylinder 4965 lb 2252 kg
Bodenkontaktfläche (Kette 320mm/12,6″) 1483 in² 0.96 m²
Bodendruck (Kette 320 mm/12,6″) 6.1 psi 41.8 kPa
Nutzlast: 50% der Kipplast 2870 lb 1305 kg
Bodenkontaktfläche (Kette 400mm/15,7″) 1848 in² 1.19 m²
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 3060 lb 1390 kg
Bodendruck (Kette 400mm/15,7″) 4.9 psi 34 kPa
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730 mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, 320 mm (12,6″) breiten Ketten, Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz und manuellem Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730 mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, 320 mm (12,6″) breiten Ketten, Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz und manuellem Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Einsatzgewicht 8987 lb 4076 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730 mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, 320 mm (12,6″) breiten Ketten, Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz und manuellem Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730 mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, 320 mm (12,6″) breiten Ketten, Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz und manuellem Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Länge – tragende Kette 59 " 1499 mm
Laufwerkslänge 78.7 " 1999 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 83.1 " 2111 mm
Bodenfreiheit 8.9 " 226 mm
Böschungswinkel 35° 35°
Maximaler Auskippwinkel 52° 52°
Schaufelbolzenhöhe – in Transportstellung 7.8 " 198 mm
Maschinenbreite (Ketten 400mm/15,7″) 69 " 1755 mm
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 54.8 " 1392 mm
Schaufelbolzenreichweite bei maximaler Hubhöhe 9.4 " 238 mm
Maschinenbreite (Ketten 320 mm/12,6″) 66 " 1676 mm
Maximale Reichweite bei waagerechtem Hubrahmen 51.4 " 1305 mm
Maximale Gesamthöhe 154.1 " 3915 mm
Wenderadius ab Mitte über Schaufel 86 " 2184 mm
Schaufelbolzenhöhe – maximale Hubhöhe 121 " 3075 mm
Länge – ohne Schaufel 108.9 " 2767 mm
Rückkippwinkel– bei maximaler Hubhöhe 87° 87°
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730 mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, 320 mm (12,6″) breiten Ketten, Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz und manuellem Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, zwei Fahrstufen, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730 mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, 320 mm (12,6″) breiten Ketten, Doppelflanschleitrad vorn und Einflanschleitrad hinten, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz und manuellem Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Wenderadius ab Mitte über Maschinenheck 61.5 " 1561 mm
Länge – bei abgesenkter Schaufel 137.3 " 3486 mm
Schütthöhe bei maximaler Hubhöhe/maximalem Abkippwinkel 89.9 " 2283 mm
Reichweite– max. Hub/Abkippwinkel 23.9 " 608 mm
ROPS ISO3471:2008 ISO3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 LevelI ISO 3449:2005 LevelI
Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Level II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikdruck Lader 3335 psi 23000 kPa
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 58 HP 43 kW
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikdruck Lader 3335 psi 23000 kPa
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikstrom Lader 20 gpm 76 l/min
Hydraulikstrom – Standard– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 39 HP 29 kW
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikstrom Lader 30 gpm 112 l/min
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): einstufig 5.9 mile/h 9.5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 8.5 mile/h 13.7 km/h
Hydrauliksystem 13.2 Gall. (US) 50 l
Kraftstofftank 24.8 Gall. (US) 94 l
Kurbelgehäuse 3 Gall. (US) 11 l
Hydrauliktank 10.3 Gall. (US) 39 l
Kühlsystem 3.7 Gall. (US) 14 l
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,81kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,158Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,81kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,158Tonnen entspricht.
Anmerkung (3) ***Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen. ***Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen.
Außerhalb der Fahrerkabine*** 103 dB(A) 103 dB(A)
In der Fahrerkabine** 83 dB(A) 83 dB(A)
Anmerkung (2) **Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. **Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren.
Anmerkung (1) Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung. Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung.

259D3 Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 80-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Zündschalter
  • Beleuchtung: Instrumentenbeleuchtung, zwei Schlussleuchten, zwei verstellbare Halogen-Scheinwerfer vorn und hinten, Deckenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 850CCA

ARBEITSUMGEBUNG

  • Erweitertes Display mit Heckkamera: vollfarbiger 5-Zoll-LCD-Bildschirm (127mm), erweitertes Mehrfachbediener-Sicherheitssystem, Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung
  • Instrumente: Kraftstoffvorratsanzeige, Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Generatorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenaktivierung, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Sicherheitssperre (wird bei hochgeklappter Armlehne aktiviert): Arbeitshydraulik, Fahrantrieb, Feststellbremse
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), StufeI
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Diebstahlsicherung mit Tastatur mit 6 Tasten
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Turbodieselmotor C3.3B, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Patronenfilter, Hydraulik
  • Topffilter, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte Feststellbremse mit hydraulischer Löseeinrichtung
  • Hydrostatischer Antrieb, Fahren mit zwei Fahrstufen
  • Federung– unabhängige Drehstäbe (4)

SONSTIGES

  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis ‒36°C/‒33°F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
  • Cat-ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl
  • Product Link™ PL240, Mobilfunk

OBLIGATORISCHE AUSRÜSTUNG

  • Hydraulik, Standard- oder Hochstrom
  • Schnellwechsler, mechanisch oder angetrieben
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 50mm (2″) oder 75mm (3″)
  • EU-Vorrüstungspaket
  • Gummikette mit Stahleinlagen – 320 mm (12,6″) oder 400 mm (15,7″)
  • Doppelflanschleitrad vorn/Einflanschleitrad hinten oder Dreifachflanschleiträder vorn/hinten
  • LEISTUNGSPAKETE:
    – Leistungspaket H1: Standardstrom-Hydraulik (nicht selbstregelnd)
    – Leistungspaket H2: Standardhydraulik, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
    – Leistungspaket H3: High-Flow-Hydrauliksystem, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
  • KOMFORTPAKETE:
    – Offener Überrollschutz (C0): fester Sitz (kein Gaspedal, keine Dachauskleidung, Heizung oder Tür)
    – Offener Überrollschutz (C1): Gaspedal, Dachauskleidung, Getränkehalter und Sitzauswahl (mechanische Federung oder mit hoher Rückenlehne, beheizt, luftgefedert) (keine Heizung oder Tür)
    – Geschlossener Überrollschutz mit Heizung (C2): Gaspedal, Dachauskleidung, Heizung und Entfroster, Seitenfenster, Getränkehalter, Radiovorrüstung, Sitzauswahl (mechanische Federung oder mit hoher Rückenlehne, beheizt, luftgefedert) und Tür (Glas oder Polycarbonat)
    – Geschlossener Überrollschutz mit Klimaanlage (C3): C2 + Klimaanlage

259D3 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Hand- und Fußsteuerungen
  • Externe Kontergewichte
  • Rundumleuchte
  • Kühlwasservorwärmer – 120V
  • Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
  • Wunschlackierung
  • Product Link PL641, Mobilfunk
  • Drehzahlabhängige Schwingungsdämpfung
  • Bluetooth®-Radio mit Mikrofon (AM/FM-Empfänger mit Wettermeldungen, USB- und AUX-Eingang)

Vergleichen Sie 259D3 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat®-Kompaktkettenlader 259D3

Cat®-Kompaktkettenlader 259D3

Cat®-Kompaktkettenlader 259D3

Cat®-Kompaktkettenlader 259D3

Cat®-Kompaktkettenlader 259D3

Cat®-Kompaktkettenlader 259D3

Cat®-Kompaktkettenlader 259D3

Cat®-Kompaktkettenlader 259D3

Cat®-Kompaktkettenlader 259D3
Cat®-Kompaktkettenlader 259D3
Cat®-Kompaktkettenlader 259D3
Cat®-Kompaktkettenlader 259D3
Cat®-Kompaktkettenlader 259D3
Cat®-Kompaktkettenlader 259D3
Cat®-Kompaktkettenlader 259D3
Cat®-Kompaktkettenlader 259D3

Cat®-Kompaktkettenlader der Serie D3 | Merkmale und Vorteile

Cat®-Kompaktkettenlader der Serie D3 | Merkmale und Vorteile

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  259D3

Weitere Angebote anzeigen